JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2424.1 Gabelschlüssel für Rollenläufer GN 2424 / GN 2494 und Laufrollen GN 2426 / GN 2496

Produktbild

GN 2424.1 Gabelschlüssel sw<sub>1</sub> - sw<sub>2</sub>: 8 - 8
sw1 - sw2: 8 - 8
GN 2424.1 Gabelschlüssel sw<sub>1</sub> - sw<sub>2</sub>: 8 - 8 GN 2424.1 Gabelschlüssel sw<sub>1</sub> - sw<sub>2</sub>: 13 - 15

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2424.1 Gabelschlüssel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
sw1sw2geeignet für Rollenläufer und Laufrollen
88GN 2424, GN 2426
1315GN 2424, GN 2494, GN 2426, GN 2496

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schlüsselweite sw1
Schlüsselweite sw2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,69
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,51 €
brutto 3,20 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.