JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 239.6 Sicherheits-Schaltscharniere Kunststoff, mit Anschlusskabel

Produktbild

GN 239.6 Sicherheits-Schaltscharniere, Kunststoff, mit Ansschlusskabel Form: AK - Anschlusskabel oben
ELESA original design

code: CFSW.
Form: AK - Anschlusskabel oben
GN 239.6 Sicherheits-Schaltscharniere, Kunststoff, mit Ansschlusskabel Form: AK - Anschlusskabel oben GN 239.6 Sicherheits-Schaltscharniere, Kunststoff, mit Ansschlusskabel Form: BK - Anschlusskabel unten GN 239.6 Sicherheits-Schaltscharniere, Kunststoff, mit Ansschlusskabel Form: CK - Anschlusskabel hinten
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 239.6 mit integrierten Sicherheitsschaltern dienen zur Überwachung von Türen und Abdeckungen an Maschinen und Anlagen. Beim Öffnen der Türen werden die Schaltkontakte betätigt, welche dann z. B. einen Schutzkreis mittels Öffnerkontakt (NC) unterbrechen und gleichzeitig das Öffnen der Tür durch Schließen eines Schließerkontakts (NO) signalisieren.

Die Kontaktblöcke sind mit zwangsöffnenden Schleichkontakten ausgestattet, d. h. sie werden bei der Betätigung auf jeden Fall getrennt und haben dabei keine Hysterese. Der Winkel bei dem die Schaltpunkte erreicht werden ist justierbar (siehe Schaltwegdiagramm).

Die Scharniere bilden mit den integrierten Kontaktblöcken eine kompakte, manipulationssichere und einfach zu montierende Einheit.

Jedem Scharnier ist eine Betriebsanleitung beigefügt, die wichtige weiterführende technische Informationen enthält.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff (Polyamid PA-HP)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt,
  • temperaturbeständig bis 80 °C

Stift und Montagebuchsen
Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt,
  • temperaturbeständig bis 80 °C

RoHS

Zubehör

Montageplatten GN 239.8

Auf Anfrage

Scharniere mit Betätigungswinkel > 0°
Scharniere mit abweichenden Kontaktblöcken
Gehäuse in grau, RAL 7040

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 239.6 Sicherheits-Schaltscharniere, Kunststoff, mit Ansschlusskabel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AKAnschlusskabel oben
BKAnschlusskabel unten
CKAnschlusskabel hinten

Kennziffer

1Kontaktblock mit 2NC / 2NO
2Kontaktblock mit 3NC / 1NO
Spalten ein-/ausblenden
l1l2h1h2h3l3
Kabellänge
in Meter
m1m2
60 +1110251512254291

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Breite l1
Länge l2
Kennziffer


Form



Kabellänge (in Meter) l3

Mechanische Eigenschaften

Maximale Belastbarkeit

Angaben ohne Sicherheitsfaktor



Belastungs-
richtung

GN 239.6 Skizze 1 GN 239.6 Skizze 2 GN 239.6 Skizze 3

Berechnungsbeispiele
→ siehe Betriebsanleitung GN 239.6

F max.

2100 N

2800 N

1300 N

Befestigung

von vorne, mit Senk- oder Zylinderschrauben, z.B. DIN 7991 / DIN 912
von hinten, mit Sechskantschrauben oder Muttern, z.B. DIN 933 / DIN 934

Empfohlenes Anzugsdrehmoment

5 Nm (Schrauben und Muttern M6)

Schutzart

IP67

nach EN 60529

Schaltprinzip, Kontaktöffnung

Schleichkontakt, kraftschlüssig, zwangsöffnend

nach IEC 60947-5-1, K

Kontaktwerkstoff

Silberlegierung Ag 999

Schaltwegdiagramm
(Schema)

Die Schaltpunkte sind um
bis zu 4° in Richtung 0° justierbar.

→ siehe Betriebsanleitung

Skizze Schaltwegdiagramm GN 239.6

max. Betätigungshäufigkeit

1200 / Stunde

nach IEC 60947-5-1

Mechanische Lebensdauer

106 Schaltspiele

nach IEC 60947-5-1

Betätigungsgeschwindigkeit

min. 2° / Sekunde, max. 90° / Sekunde

Elektrische Eigenschaften

Gebrauchskategorie

nach IMQ

DC 13: 24 V DC / 2 A (Stecker)
AC 15: 400 V AC / 4 A (Kabel)
DC 13: 250 V AC / 0,3 A (Kabel)

nach EN 60947-5-1
nach EN 60947-5-2

nach UL

Stecker - C 300 / Q 300: AC / DC Steuersignale 24 V / 2 A Stromkreise der Klasse 2
Kabel - C 300: 240 V AC / 0,75 A / Q 300: 250 V DC / 0,27 A / therm. Strom 2,5 A

Kontakte, Anschlussart
8-poliger Stecker M12, oder
9-adriges Kabel mit
2 m oder 5 m Länge
Stecker- und Kabelbelegung

GN 239.6 Skizze 5

Kabeltyp

UL/CSA STYLE 2587 8X AWG 22

Kurzschlussstrom

1000 A

nach IQM

Bemessungs-
isolationsspannung

30 V AC/DC (Stecker) und 400 AC (Kabel)

Kurzschlussschutz

4 A, 500 V, Typ gG

Umgebungstemperatur

  • 20 °C ... + 80 °C

Verschmutzungsgrad, extern

3

nach EN 60947-5-1

Gebrauchsdauer (TM)

20 Jahre

nach EN ISO 13849-1

Anzahl von Zyklen (B10 d)

2 000 000

nach EN 61820-2

Zulassungen, Konformitäten, Anwendbarkeit

Niederspannungsschaltgeräte
CE-Kennzeichung
IMQ: CA02.04800
UL: E 360222

CE-Zeichnung Zeichnung imq Zeichnung culus

EN 60947-1/2007
EN 60947-1-5 : 2004 + A1/2009

Sicherheitsapplikationen

bis SIL 3 / PL e

nach EN ISO 13849-1

Weitere wichtige Angaben und Hinweise beinhaltet die Betriebsanleitung für Scharniere GN 239.6. Sie ist jedem Scharnier beigefügt und kann auch unter Bedienanleitung als PDF heruntergeladen werden.
Die Montage und Inbetriebnahme der Scharniere mit Sicherheitschalter muss von qualifiziertem Fachpersonal entsprechend den in der Betriebsanleitung gemachten Angaben sowie den nationalen und internationalen Bestimmungen und anwendbaren Normen ausgeführt werden. Die Firma Otto Ganter GmbH & Co. KG übernimmt keine gesetzliche Haftung für fehlende oder falsche Informationen sowie für daraus entstehende Folgen.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
99,80
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 18,96 €
brutto 118,76 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 426611
Beschreibung: CFSW-110-6-2NO+2NC-F-A-2
Gewicht: 0,360 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 239.6-60-110-1-AK-2GN 239.6-60-110-2-AK-2GN 239.6-60-110-1-BK-2GN 239.6-60-110-2-BK-2GN 239.6-60-110-1-CK-2GN 239.6-60-110-2-CK-2GN 239.6-60-110-1-AK-5GN 239.6-60-110-2-AK-5GN 239.6-60-110-1-BK-5GN 239.6-60-110-2-BK-5GN 239.6-60-110-1-CK-5GN 239.6-60-110-2-CK-5