JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 237 Scharniere Zink-Druckguss / Aluminium

Produktbild

GN 237 Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss
Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss
Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 237 Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss
Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 237 Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium Werkstoff: AL - Aluminium
Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben GN 237 Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss
Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Oberfläche: CR - verchromt GN 237 Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss
Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 237 Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss
Form: C - 2x2 Gewindestifte
Oberfläche: CR - verchromt GN 237 Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss
Form: C - 2x2 Gewindestifte
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 237 Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss
Form: C - 2x2 Gewindestifte
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 237 zeichnen sich durch ihre kompakte und stabile Bauweise aus. Die unterschiedlichen Werkstoff- und Oberflächen-Ausführungen, in Kombination mit zwei Befestigungsformen, machen einen sehr spezifischen Einsatz möglich.

Ausführung

Zink-DruckgussZD

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    silber, RAL 9006, strukturmattSRSR
  • verchromtCRCR

AluminiumAL
eloxiert, naturfarbenELEL


Stift

  • Edelstahl 1.4305
    bei ZD
  • Edelstahl 1.4404 (A4)
    bei AL

Gewindestift (Form C)
Edelstahl 1.4401


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 237 Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

A2x2 Bohrungen für Senkschrauben
C2x2 Gewindestifte
Spalten ein-/ausblenden
l1Werkstoff
Form A
Form C l2d1d2d3h1h2h3h4 +0,5l3
ZD

AL
l4m1m2
30ZD | AL-30-4,337,544,38,610,710,7-1818
40ZD | ALZD40M 55,34955,5111416122525
50ZD | ALZD50M 66,4611,566,51318,521123030
60ZD | ALZD60M 88,381588,51721,526143636

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen



Werkstoff


Breite l1
Länge l2
Form


Oberfläche
CR
EL
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,16
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,79 €
brutto 4,95 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.