JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2344 Befestigungsscheiben Edelstahl

Produktbild

GN 2344 Befestigungsscheiben, Edelstahl Form: L - mit Lasche
Form: L - mit Lasche
GN 2344 Befestigungsscheiben, Edelstahl Form: L - mit Lasche GN 2344 Befestigungsscheiben, Edelstahl Form: E - mit Öse
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Befestigungsscheiben GN 2344 sind universell einsetzbare Normelemente.

Die Form E eignet sich in Verbindung mit Halteseilen und Kugelketten zur Befestigung von weiteren Norm- oder Sicherungselementen um diese gegen Verlieren zu sichern.

Die Form L dient zur Befestigung z.B. von Bolzen und Achsen, die dadurch gleichzeitig sowohl in axialer als auch radialer Richtung gesichert befestigt werden können.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend
  • Form E: metallspritzgegossen, 1.4404
    gleitgeschliffen
  • Form L: gesintert,1.4404
    gleitgeschliffen

RoHS

Zubehör

Kugelketten GN 111
Kugelketten GN 111.5
Halteseile GN 111.2
Halteseile GN 111.2
Spiral-Halteseile GN 111.4
Schlüsselringe GN 111.3

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2344 Befestigungsscheiben, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Öse
Lmit Lasche
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4d5hl1l2l3l4l5s1s2passender Schlüsselring-Ø
für Form E
4,3129,22,56713,510,8181023414--
4,3159,22,56,371512,3211143414--
5,31711,537,2718,5152312444,51418-
5,32211,537,592117,52815644,51418-
6,42613,73,58,192420,33117645141824

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Durchmesser d1
Durchmesser d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,89
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,17 €
brutto 1,06 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.