JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2342 Bolzen Edelstahl

Produktbild

GN 2342 Bolzen, Edelstahl Form: E - mit Ösenscheibe
Kennziffer: 2 - mit Querbohrung für Federstecker GN 1024
Form: E - mit Ösenscheibe
Kennziffer: 2 - mit Querbohrung für Federstecker GN 1024
GN 2342 Bolzen, Edelstahl Form: E - mit Ösenscheibe
Kennziffer: 2 - mit Querbohrung für Federstecker GN 1024 GN 2342 Bolzen, Edelstahl Form: B - mit Bundscheibe
Kennziffer: 1 - ohne Querbohrung GN 2342 Bolzen, Edelstahl Form: B - mit Bundscheibe
Kennziffer: 2 - mit Querbohrung für Federstecker GN 1024 GN 2342 Bolzen, Edelstahl Form: E - mit Ösenscheibe
Kennziffer: 1 - ohne Querbohrung GN 2342 Bolzen, Edelstahl Form: L - mit Befestigungslasche (nur Kennziffer 1)
Kennziffer: 1 - ohne Querbohrung
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Bolzen GN 2342 zeichnen sich durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus.

Je nach Anforderung kann zwischen 3 Scheibenformen gewählt werden, die den Bolzen in Einsteckrichtung axial positionieren. Mit der Ösenscheibe (Form E) können Bolzen und ein zugehöriger Federstecker GN 1024 mittels Halteseil oder Kugelkette gegen Verlust gesichert werden. Die Scheibe mit Befestigungslasche (Form L) stellt gleichzeitig eine Verlier- und Verdrehsicherung dar.

Bolzen gemäß Kennziffer 2 werden mittels Querbohrung, welche auf Federstecker GN 1024 abgestimmt sind, gegen Herausfallen gesichert.

Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.

Ausführung

Bolzen
EdelstahlNI 1.4301


Scheibe
Edelstahl

  • Form B: gedreht 1.4301
  • Form E: metallspritzgegossen 1.4404
  • Form L: gesintert 1.4404

Senkschraube

  • Edelstahl 1.4301
  • nicht demontierbar verklebt

RoHS

Zubehör

Federstecker GN 1024
Kugelketten GN 111
Kugelketten GN 111.5
Halteseile GN 111.2
Halteseile GN 111.2
Schlüsselringe GN 111.3

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2342 Bolzen, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bmit Bundscheibe
Emit Ösenscheibe
Lmit Befestigungslasche (nur Kennziffer 1)

Kennziffer

1ohne Querbohrung
2mit Querbohrung für Federstecker GN 1024
Spalten ein-/ausblenden
d1 h9l1d2d3d4d5l2l3l4l5l6l7s1s2passender Schlüsselring-Ø
für Form E
passende Federstecker
für Kennziffer 2
81620242830322,5122,54,35,5713,5181023414--GN 1024-NI-2-D
83540455055602,5122,54,35,5713,5181023414--GN 1024-NI-2-D
102024303540452,5152,54,36715211143414--GN 1024-NI-2-E / ...-D
105055606570802,5152,54,36715211143414--GN 1024-NI-2-E / ...-D
122024303540452,51735,37918,52312444,51418-GN 1024-NI-2-E / ...-D
125055606570802,51735,37918,52312444,51418-GN 1024-NI-2-E / ...-D
163235404550553,52235,389212815644,51418-GN 1024-NI-3-E / ...-D
1660657080901003,52235,389212815644,51418-GN 1024-NI-3-E / ...-D
204045505560654,5263,56,410,59243117645141824GN 1024-NI-4-E / ...-D
20708090100--4,5263,56,410,59243117645141824GN 1024-NI-4-E / ...-D

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Aufnahmedurchmesser d1
Länge l1
Form



Kennziffer


Anwendungsbeispiele

Sketch GN 2342 example

Belastbarkeit von Kugelsperrbolzen

MD113.3_BL-23082-0.eps

Hinweis
Die in der Tabelle angegebenen Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch bzw. theoretisch ermittelt worden.

Dabei wurde der gefährdete Bolzenquerschnitt S, gemäß nebenstehender Skizze, in zwei Scherebenen bis zum Bruch betrachtet.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.

Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen.

Ein angemessener Sicherheitsfaktor ist bei der Konstruktion zu berücksichtigen

Belastbarkeit F in kN ≈ zweischnittige Scherfestigkeit nach DIN 50141 (Bruchkraft)

Spalten ein-/ausblenden
d1GN 2342
6-
830
1046
1274
16136
20227

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,31
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,39 €
brutto 8,70 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.