JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2281 Libelleneinsätze zum Einbau in Platten und Gehäuse

Produktbild

GN 2281 Libelleneinsätze Werkstoff / Oberfläche: ALS - eloxiert schwarz
Füllung: K - farblos-transparent
Kennziffer: 1 - ohne Kontrastring
Werkstoff / Oberfläche: ALS - eloxiert schwarz
Füllung: K - farblos-transparent
Kennziffer: 1 - ohne Kontrastring
GN 2281 Libelleneinsätze Werkstoff / Oberfläche: ALS - eloxiert schwarz
Füllung: K - farblos-transparent
Kennziffer: 1 - ohne Kontrastring GN 2281 Libelleneinsätze Werkstoff / Oberfläche: KT - Kunststoff, weiß
Füllung: G - grün-transparent
Kennziffer: 1 - ohne Kontrastring GN 2281 Libelleneinsätze Werkstoff / Oberfläche: KT - Kunststoff, weiß
Füllung: G - grün-transparent
Kennziffer: 2 - mit Kontrastring (nur in Ausführung KT für d = 12...18) GN 2281 Libelleneinsätze Werkstoff / Oberfläche: KT - Kunststoff, weiß
Füllung: K - farblos-transparent
Kennziffer: 1 - ohne Kontrastring GN 2281 Libelleneinsätze Werkstoff / Oberfläche: KT - Kunststoff, weiß
Füllung: K - farblos-transparent
Kennziffer: 2 - mit Kontrastring (nur in Ausführung KT für d = 12...18)

Produktbeschreibung

Hinweis

Libelleneinsätze GN 2281 eignen sich wegen ihrer zylindrischen Bauform zum Einbau in Platten und Gehäuse und dienen dabei zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen und Geräten.

Libelleneinsätze sind nicht ausgerichtet, d. h. eine Justierung auf die Vertikallage muss durch Ausrichten des aufnehmenden Bauteils gewährleistet werden.

Bei der Ausführung ALS ergibt sich durch das schwarze Gehäuse eine Reflexion am Blasenrand, welche die Ablesbarkeit deutlich verbessert. Die Ausführung KT ist mit Kontrastring innerhalb des Libellengehäuses (Kennziffer 2) erhältlich, der für denselben Effekt sorgt.

Alternativ kann auch durch eine dunkle Wandung der Einbaubohrung eine entsprechende Kontrastverbesserung erzielt werden.

Ausführung

Gehäuse

  • Aluminium
    eloxiert schwarzALSALS
    Sichtbereich, Glas

  • Kunststoff, weißKTKT
    weiß
    Sichtbereich transparent


Füllung

  • farblos-transparentK
  • grün-transparentG
    (nur in Ausführung KT)

RoHS

Auf Anfrage

andere Empfindlichkeit

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2281 Libelleneinsätze Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Empfindlichkeit

10Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg (nur Ausführung ALS)
40Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg (nur Ausführung KT)

Kennziffer

1ohne Kontrastring
2mit Kontrastring (nur in Ausführung KT für d = 12...18)
Spalten ein-/ausblenden
dh1h2
106,96
126,47
146,28
157,48
187,39

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff / Oberfläche
ALS
KT
Durchmesser d
Füllung


Empfindlichkeit


Kennziffer


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,76
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,66 €
brutto 10,42 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.