JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2279 Dosenlibellen zum Aufsetzen

Produktbild

GN 2279 Dosenlibellen Werkstoff / Oberfläche: ALN - eloxiert, naturfarben
Werkstoff / Oberfläche: ALN - eloxiert, naturfarben
GN 2279 Dosenlibellen Werkstoff / Oberfläche: ALN - eloxiert, naturfarben GN 2279 Dosenlibellen Werkstoff / Oberfläche: ALS - eloxiert schwarz

Produktbeschreibung

Hinweis

Dosenlibellen GN 2279 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.

Die Form A wir ins besondere dann verwendet, wenn man die Libelle als Werkzeug z.B. an verschiedenen Messstellen vorsehen will.

Die Libellen sind zur Bezugs- bzw. Auflagefläche ausgerichtet, so dass sich die Blase innerhalb des Markierungsrings befindet, wenn die horizontale Lage der Auflagefläche erreicht ist.

Ausführung

Gehäuse
Aluminium
eloxiert, naturfarbenALNALN
eloxiert schwarzALSALS


Libelleneinsatz
Glas-Kunststoffkörper
Füllung
farblos-transparentK


Vergussmasse
mineralisch


RoHS

Auf Anfrage

Füllung, grün-transparent
andere Empfindlichkeiten
Messing- oder Edelstahl-Gehäuse

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2279 Dosenlibellen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Empfindlichkeit

30Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg

Form

Amit glatter Bezugsfläche
Bmit Befestigungsgewinde
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2h3
1410M 49,57,75
2014M 513136
3021M 615157,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff / Oberfläche
ALN
ALS
Durchmesser d1
Füllung

Empfindlichkeit

Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,32 €
brutto 8,26 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.