JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 217 Verriegelungen Betätigung mit Sterngriff, mit und ohne Schloss

Produktbild

GN 217 Verriegelungen, Betätigung mit Sterngriff, mit und ohne Schloss Ausführung: A - mit geradem Riegel
Kennzeichen: OS - ohne Schloss, beidseitig 90° drehbar
ELESA original design
code: VC.308 / VC.309
Ausführung: A - mit geradem Riegel
Kennzeichen: OS - ohne Schloss, beidseitig 90° drehbar
GN 217 Verriegelungen, Betätigung mit Sterngriff, mit und ohne Schloss Ausführung: A - mit geradem Riegel
Kennzeichen: OS - ohne Schloss, beidseitig 90° drehbar GN 217 Verriegelungen, Betätigung mit Sterngriff, mit und ohne Schloss Ausführung: A - mit geradem Riegel
Kennzeichen: SL - mit Schloss, abschließbar durch Linksdrehung (Schließung unterschiedlich) GN 217 Verriegelungen, Betätigung mit Sterngriff, mit und ohne Schloss Ausführung: A - mit geradem Riegel
Kennzeichen: SR - mit Schloss, abschließbar durch Rechtsdrehung (Schließung unterschiedlich) GN 217 Verriegelungen, Betätigung mit Sterngriff, mit und ohne Schloss Ausführung: B - mit gekröpftem Riegel
Kennzeichen: OS - ohne Schloss, beidseitig 90° drehbar GN 217 Verriegelungen, Betätigung mit Sterngriff, mit und ohne Schloss Ausführung: B - mit gekröpftem Riegel
Kennzeichen: SL - mit Schloss, abschließbar durch Linksdrehung (Schließung unterschiedlich) GN 217 Verriegelungen, Betätigung mit Sterngriff, mit und ohne Schloss Ausführung: B - mit gekröpftem Riegel
Kennzeichen: SR - mit Schloss, abschließbar durch Rechtsdrehung (Schließung unterschiedlich)

Produktbeschreibung

Hinweis

Verriegelungen GN 217 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand von 10 (Form A) und 18 mm (Form B) abdecken.

Die Verriegelungen mit Schloss werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden.

Bei den Versionen mit unterschiedlicher Schließung gibt es 400 verschiedene Schlossvarianten, deren Schlüssel durch Nummern gekennzeichnet sind.

Ausführung

Sterngriff
Kunststoff (Polypropylen PP)

  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 90 °C

Schließriegel
Stahlblech, verzinkt


Schlüssel
Messing, vernickelt


Sonstige Teile
Stahl verzinkt bzw. Messing
oder Edelstahl


RoHS

Auf Anfrage

Schließung einheitlich
Schließung unterschiedlich,
mit Generalschlüssel

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 217 Verriegelungen, Betätigung mit Sterngriff, mit und ohne Schloss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit geradem Riegel
Bmit gekröpftem Riegel

Kennzeichen

SLmit Schloss, abschließbar durch Linksdrehung (Schließung unterschiedlich)
SRmit Schloss, abschließbar durch Rechtsdrehung (Schließung unterschiedlich)
OSohne Schloss, beidseitig 90° drehbar
Spalten ein-/ausblenden
d1a1
Form A
a2
Form B
bd2h1h2l1  ±0,5
Form A
l2 ±0,5
Form B
405048202925111018

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Ausführung


Kennzeichen



Konstruktions- und Montagehinweise

Skizze Montage GN 217

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,16
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,31 €
brutto 14,47 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 68111
Beschreibung: VC.308/40-SS
Gewicht: 0,115 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.