JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 212 Spannhebel Stahl, brüniert

Produktbild

GN 212 Spannhebel, Stahl Form: B - Hebel gerade mit Bohrung H7
Form: B - Hebel gerade mit Bohrung H7
GN 212 Spannhebel, Stahl Form: B - Hebel gerade mit Bohrung H7 GN 212 Spannhebel, Stahl Form: E - Hebel schräg mit Gewinde

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 212 Spannhebel, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

CHebel schräg mit Bohrung H7
EHebel schräg mit Gewinde
BHebel gerade mit Bohrung H7
DHebel gerade mit Gewinde
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Gewinde
Form E


Form D
d3 H7
Bohrung
Form C


Form B
d4d5h1h2
Form C
Form E

Form B
Form D
l1
Form E
Form C

Form B
Form D
l2t1
min.
t2
min.
22M 10M 10B 10B 10820376740,589,596851519
25M 12M 12B 12B 121025427647100,5107,5951821
28M 12M 12B 12B 1212304787531141221081823
32M 16M 16*B 16B 16*12325298591331421262328
36M 16M 16B 16B 16*14355810864,51461561382428
40M 20M 20*B 20B 2016406412072162,51741542730
* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Durchmesser d1
Bohrung d3 (Form C)
Bohrung d3 (Form B)
Gewinde d2 (Form E)
Gewinde d2 (Form D)
Form




GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,50
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,81 €
brutto 11,31 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,118 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.