JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 191.1 Winkel-Verfahrschlitten Aluminium

Produktbild

GN 191.1 Winkel-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium Bildzuordnung: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Bildzuordnung: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 191.1 Winkel-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium Bildzuordnung: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 191.1 Winkel-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium Bildzuordnung: G - mit Gleiteinsatz
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Winkel-Verfahrschlitten GN 191.1 basieren auf Winkel-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung G sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstelle z2 kann das Laufspiel der Führungsbohrung d1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, kann die Zylinderschraube durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)


Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmutter DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 191.1 Winkel-Verfahrschlitten für Lineareinheiten, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
ohne Gleit-
buchse


mit Gleit-
buchse
d2
Bohrung
d3
Befestigungs-
schraube
am Mitnehmer
k
Klemm-
länge
l1l2mz1
Schraub-
stelle
z2
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911
für z1
l3



für z2
l3
B 18G 18B 18M 3256134,539M6-20M6-20-45 | 63

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bohrung d1
Bohrung d1
d2
Kennziffer

Oberfläche
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
27,55
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,23 €
brutto 32,78 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,20 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,077 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.