JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 187.6 Rastgelenksets für Rastköpfe GN 187.5

Produktbild

GN 187.6 Rastgelenksets für Rastköpfe GN 187.5 Form: K - mit Klemmhebel
Form: K - mit Klemmhebel
GN 187.6 Rastgelenksets für Rastköpfe GN 187.5 Form: K - mit Klemmhebel GN 187.6 Rastgelenksets für Rastköpfe GN 187.5 Form: E - mit Exzenterspanner GN 187.6 Rastgelenksets für Rastköpfe GN 187.5 Form: S - mit Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Rastgelenksets GN 187.6 lassen sich Rastköpfe GN 187.5 zu Rastgelenken kombinieren. Die Zentrierbuchse ermöglicht durch den Sechskantbund, der formschlüssig das Mitdrehen verhindert, ein einfaches und zügiges Montieren. Im gelösten Zustand bildet die Buchse bzw. Zugmutter die Achse, welche die Rastköpfe zentrisch zueinander positioniert.

Durch die Verwendung der Druckfedern GN 187.2 werden die Rastköpfe beim Lösen sicher voneinander getrennt.

Die Formen E und K werden bei Anwendungen eingesetzt, die häufiges und werkzeugloses Verstellen der Rastgelenke erfordern.

Ausführung

Form E

  • Exzenterhebel
    Edelstahl, nichtrostend, 1.4308
  • Auflage
    Edelstahl, nichtrostend, 1.4057

Form K
Klemmhebel
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt


Form S
Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl, nichtrostend, A2


Senkschraube DIN 7991 / Unterlegscheibe
Edelstahl, nichtrostend, A2


Sonstige Bauteile
Edelstahl, nichtrostend, 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 187.6 Rastgelenksets für Rastköpfe GN 187.5 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Exzenterspanner
Kmit Klemmhebel
Smit Zylinderschraube DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Rastkopf GN 187.5
d2d3d4h1h2h3
Hub
h4h5l1l2s
279M 5M 616150,9334,6444512
329M 5M 61919,31,1334,6634512
4011M 6M 82425,51,342,55,6826314

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
Form



Anwendungsbeispiele

Control mechanism
Tray / Retaining mechanism

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,07
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,15 €
brutto 7,22 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,042 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.