JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 159 Scharniere Kunststoff, Zubehör für Profilsysteme

Produktbild

GN 159 Scharniere für Profilsysteme, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, matt
Kennziffer: 1 - ohne Sicherheits-Klemmhebel
ELESA original design
code: CFG./CFG-ERS
Farbe: SW - schwarz, matt
Kennziffer: 1 - ohne Sicherheits-Klemmhebel
GN 159 Scharniere für Profilsysteme, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, matt
Kennziffer: 1 - ohne Sicherheits-Klemmhebel GN 159 Scharniere für Profilsysteme, Kunststoff Farbe: LG - grau, matt
Kennziffer: 1 - ohne Sicherheits-Klemmhebel GN 159 Scharniere für Profilsysteme, Kunststoff Farbe: LG - grau, matt
Kennziffer: 2 - mit Sicherheits-Klemmhebel GN 159 Scharniere für Profilsysteme, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, matt
Kennziffer: 2 - mit Sicherheits-Klemmhebel
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 159 können zur einfachen Montage an handelsübliche Profile und zur Aufnahme des Türengewichtes mit den lose beigelegten, rechteckigen Positionierelementen versehen werden. Diese werden in entsprechende Vertiefungen der Scharnierflügel eingeklipst.

Zu jeder Profilkombination s1 - s2 sind die Positionierelemente in den marktgängigen Nutbreiten b beigefügt.

Zur Montage auf Profilschienen dienen Montagesets GN 965 / GN 968.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, mattSWSW
  • grau, mattLGLG
  • temperaturbeständig bis 130 °C

Stift
Stahl, vernickelt


Sicherheits-Klemmhebel GN 604.2

  • Kunststoff (Polyamid PA)
    schwarz, matt
  • Unterlegscheibe
    Stahl, verzinkt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 159 Scharniere für Profilsysteme, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1ohne Sicherheits-Klemmhebel
2mit Sicherheits-Klemmhebel
Spalten ein-/ausblenden
l1m1
Nennmaß

Istmaß
m2
Nennmaß

Istmaß
d1d2h1h2h3h4l2l3l4für Profilbreiten
s1 - s2
541717,51717,56,58168163836274430 - 30
641717,52222,56,58168163836274430 - 40
691717,525256,58168163836274430 - 45
841717,53232,56,58168163836274430 - 60
742222,52222,56,58168163836374440 - 40
792222,525256,58168163836374440 - 45
942222,53232,56,58168163836374440 - 60
84252525256,58168161636424445 - 45
9925253232,56,58168163836424445 - 60
1143232,53232,56,58168163836574460 - 60

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite l1
Bohrungsabstand m1
Bohrungsabstand m2
Farbe
LG
SW
Kennziffer


Anwendungsbeispiel

Drawing Application example GN 159

Positionierelemente

Skizze GN 159 Positionierelemente
Spalten ein-/ausblenden

Profilbreite
b
Nutbreite
a
3062
3082
40 + 4584
40 + 45104
60105
60125

Die Positionierelemente werden in die entsprechenden Ausnehmungen des Scharnierflügels eingeklipst.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,97
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,13 €
brutto 7,10 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 423911
Beschreibung: CFG.30/30 SH-6
Gewicht: 0,032 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.