JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 1400 Teleskopschienen mit Teilauszug, Belastbarkeit bis 280 N

Produktbild

GN 1400 Teleskopschienen mit Teilauszug, Belastbarkeit bis 280 N

Produktbeschreibung

Hinweis

Teleskopschienen GN 1400 werden vertikal und paarweise verbaut. Der Hub erreicht ≈ 75 % der Nennlänge l1 (Teilauszug). Bei der Form A ohne Stoppgummi sind die Endanschläge aus Stahl, wodurch ein unbeabsichtigtes Ausziehen bzw. Trennen der Schiene verhindert wird. Treten in Auszugsrichtung größere statische oder dynamische Belastungen auf, sollten diese durch externe Anschlagelemente aufgenommen werden.

Die Teleskopschienen werden im Paar geliefert. Der Einbau kann aufgrund der Mechanik beliebig links- oder rechtsseitig am Auszug erfolgen.Die Erreichbarkeit aller Montagebohrungen ist ohne zusätzliche Hilfsbohrungen sichergestellt. Weitere produktionsbedingte Bohrungen können vorhanden sein, es sind jedoch nur die Montagebohrungen abgebildet.

Ausführung

Schienenprofil
Stahl, verzinkt, blau passiviertZBZB


Kugeln
Wälzlagerstahl, gehärtet


Kugelkäfig
Stahl, verzinkt


Einsatztemperatur -20 °C bis 100 °C


RoHS

Auf Anfrage

andere Längen und Bohrungsabstände
andere Befestigungsoptionen
mit Stoppgummi
mit Arretierung
(hinten, vorne oder hinten-vorne)
andere Oberflächen
mit Auflagewinkel
mit gedämpftem Einzug, außenliegend

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 1400 Teleskopschienen mit Teilauszug, Belastbarkeit bis 280 N Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Stoppgummi

Kennziffer

1Befestigung über Durchgangsbohrungen
Spalten ein-/ausblenden
l1l2 +2 / -2
Hub
l3Fs pro Paar in N
bei 10.000 Zyklen

bei 100.000 Zyklen
300210485220170
350240565260200
400290665260200
500370845280220

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Form

Kennziffer

Oberfläche
ZB

Montagebohrungen - Außenschiene

GN 1400 Skizze Seite 2
Spalten ein-/ausblenden
l1a2a3a4a5
300113,5209,5237,5-
350113,5209,5337,5-
400113,5209,5369,5-
500145,5209,5337,5465,5

Montagebohrungen - Innenschiene

Zeichnung Montagebohrungen innen GN 1400
Spalten ein-/ausblenden
l1i3i4i5
300142,5182,5-
350167,5207,5-
400192,5232,5282,5
500242,5282,5357,5

Befestigungsschrauben

Um die genannten Belastungskräfte FS sicher in die Umgebungskonstruktion abzuleiten, müssen alle vorhandenen Durchgangsbohrungen der Außen- sowie Innenschiene verwendet werden. Das Weglassen von Befestigungsschrauben reduziert die angegebene Belastbarkeit entsprechend. Die Montage kann mit folgenden Schrauben durchgeführt werden:

Bezeichnung - Norm
Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965
Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 7997

Außenschiene
M 4
Größe 3,5 / 4

Innenschiene
M 4
Größe 3,5

Hinweis zur Belastbarkeit

Die maximale Belastbarkeit von Teleskopschienen hängt vom Schienenquerschnitt und von der Nennlänge l1 sowie dem sich daraus ergebenden Hub l2 ab. Des Weiteren haben die Auszugsbreite, die verwendeten Schienenwerkstoffe und Bauteile der Ausstattungsoptionen, wie z. B. dem gedämpften Selbsteinzug, einen entsprechenden Einfluss.
Die Angaben für die maximale Belastbarkeit der Teleskopschienen wurden in Dauertests unter den nachfolgenden Bedingungen ermittelt:

  • Schienenanordnung vertikal im Paar
  • Beachtung aller Montagehinweise
  • verwindungssteifer Versuchsaufbau
  • gleichmäßige Verteilung der maximalen Last FS über die gesamte Auszugsfläche
  • Standardschienenabstand 450 mm
  • 10.000, 50.000 bzw. 100.000 Prüfzyklen
    (einmal Aus- und Einfahren = ein Zyklus)
  • schrittweise Erhöhung der Last

Zeichnung Belastbarkeit Teleskopschienen

Im Anschluss an jeden Testabschnitt wurden Verschleiß, Laufverhalten und die max. Durchbiegung beurteilt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,53
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,52 €
brutto 22,05 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,54 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,380 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.