JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 132 Kreuz-Klemmverbinder Aluminium

Produktbild

GN 132 Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 132 Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 132 Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 132 sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Auf Anfrage

d1 / d2 mit unterschiedlichen Bohrungen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 132 Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
d2
Bohrung
k
Klemmlänge
l1l2mz
Schraubstellen
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für z

l3
B 20B 2040974033M8-25-
B 25B 2540974033M8-2563 | 78
B 30B 3040974033M8-2563 | 78
B 30B 30561255645M10-35-
B 32B 32561255645M10-35-
B 35B 35561255645M10-3578 | 92
B 40B 40561255645M10-3578 | 92
B 40B 40651436553M10-50-
B 42B 42651436553M10-5078 | 92
B 45B 45651436553M10-5078 | 92
B 48B 48651436553M10-5078 | 92
B 50B 50651436553M10-5078 | 92
B 50B 50801698065M10-50-
B 60B 60801698065M10-5078 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Bohrung d2
Klemmlänge k
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,38
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,92 €
brutto 18,30 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,43 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,250 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.