JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 125.5 Verstellbare Edelstahl-Flachspannhebel

Produktbild

GN 125.5 Verstellbare Flachspannhebel mit Innengewinde, Edelstahl Form: D - Hebel gerade
Form: D - Hebel gerade
GN 125.5 Verstellbare Flachspannhebel mit Innengewinde, Edelstahl Form: D - Hebel gerade GN 125.5 Verstellbare Flachspannhebel mit Innengewinde, Edelstahl Form: E - Hebel gebogen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Flachspannhebel GN 125.5 zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe aus.

Wie alle verstellbaren Spannhebel sind sie vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Spannhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Ausführung

Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
matt gestrahlt


Deckel
Kunststoff, hellgrau


Kugelknöpfe DIN 319
Kunststoff, Duroplast
schwarz, glänzend


Sicherungsring
Kunststoff (Polyacetal)


RoHS

Auf Anfrage

mit Gewinde-Durchloch

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 125.5 Verstellbare Flachspannhebel mit Innengewinde, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

DHebel gerade
EHebel gebogen
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4d5h1h2h3h4h5
Rastweg
lt
min.
32M 6M 813,582020,51,512,536410011
36M 8M 1016102524,5215454,512014
40M 10M 1219123030419534,513017
45M 12M 1623123235,542464514523

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Durchmesser d1
Anschlussgewinde d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
22,24
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,23 €
brutto 26,47 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,63 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,145 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.