JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 125.5 Verstellbare Edelstahl-Flachspannhebel Außengewinde

Produktbild

GN 125.5 Verstellbare Flachspannhebel mit Außengewinde, Edelstahl Form: D - Hebel gerade
Form: D - Hebel gerade
GN 125.5 Verstellbare Flachspannhebel mit Außengewinde, Edelstahl Form: D - Hebel gerade GN 125.5 Verstellbare Flachspannhebel mit Außengewinde, Edelstahl Form: E - Hebel gebogen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Flachspannhebel GN 125.5 zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe aus.

Wie alle verstellbaren Spannhebel sind sie vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Spannhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Ausführung

Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
matt gestrahlt


Deckel
Kunststoff, hellgrau


Kugelknöpfe DIN 319
Kunststoff, Duroplast
schwarz, glänzend


Sicherungsring
Kunststoff (Polyacetal)


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 125.5 Verstellbare Flachspannhebel mit Außengewinde, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

DHebel gerade
EHebel gebogen
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1d3d4d5h1h2h3h4h5
Rastweg
l2
32M 812162025324050-13,582020,51,512,5364100
36M 10162025324050638016102524,5215454,5120
40M 12253240506380--19123030419534,5130
45M 163240506380---23123235,5424645145

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Durchmesser d1
Anschlussgewinde d2
Gewindelänge l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
22,47
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,27 €
brutto 26,74 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,63 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,151 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.