JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 119 Türverriegelungen Gehäuse Zink-Druckguss, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel

Produktbild

GN 119 Türverriegelungen, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss
Form: DK - mit Dreikant
Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss
Form: DK - mit Dreikant
GN 119 Türverriegelungen, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss
Form: DK - mit Dreikant GN 119 Türverriegelungen, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss
Form: SG - mit Sterngriff GN 119 Türverriegelungen, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss
Form: VDE - mit Doppelbart GN 119 Türverriegelungen, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss
Form: VK7 - mit Vierkant

Produktbeschreibung

Hinweis

Türverriegelungen GN 119 verriegeln durch eine Drehung der Betätigung im Uhrzeigersinn (Rechtsdrehung), welche den Türriegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt.

Die Verriegelungen verfügen über einen Anzugsbereich von 10 mm, sodass diese z. B. auch in Verbindung mit Abdichtungen eingesetzt werden können.

Durch verschieden abgestufte Betätigungsbolzen und Distanzhülsen lässt sich ein Klemmbereich A1...A9 von 17 bis 65 mm abdecken.

Ausführung

Verschlussgehäuse / Betätigungsbolzen
Zink-Druckguss, verchromt


Türriegel
Stahlblech verzinkt, blau passiviert


Distanzhülse
Aluminium


Sterngriffe GN 5337.2
Kunststoff (Polypropylen (PP)
schwarz, matt


RoHS

Zubehör

Steckschlüssel GN 119.2
Schutzkappen GN 120
Öffnungsgriffe GN 120.1
Blechlocher GN 123

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 119 Türverriegelungen, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SGmit Sterngriff
DKmit Dreikant
VK7mit Vierkant
VK8mit Vierkant
VDEmit Doppelbart
Spalten ein-/ausblenden
Klemmbereich A1...A9
(Türbreite + Zargenbreite)
A1
A1 (l=35)A2 (l=40)A3 (l=45)A4 (l=50)A5 (l=55)A6 (l=60)A7 (l=65)A8 (l=70)A9 (l=75)
17 - 2522 - 3027 - 3532 - 4037 - 4542 - 5047 - 5552 - 6057 - 65

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Form





Klemmbereich A

Konstruktions- und Montagehinweise

c8636fcf-68b4-4d46-b1bc-1cd6dfece88b

Durch Drehen der Verriegelung im Uhrzeigersinn (Rechtsdrehung) greift der stufenförmig ausgebildete Türriegel hinter die Zarge und zieht die Tür zu.

Durch den großen Anzugsbereich von 10 mm lassen sich auch Türen mit Dichtungen problemlos verriegeln. Bei der Auswahl des Klemmbereiches A ist die Dichtung bei Bedarf entsprechend zu berücksichtigen.

Zur Montage wird die Tür mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen.

Das Verschlussgehäuse mit dem bereits montierten Betätigungsbolzen wird von vorne durch die Bohrung gesteckt und mit der Befestigungsmutter von der Rückseite verschraubt. Distanzhülse und Türriegel werden anschließend nacheinander von der Rückseite auf den Betätigungsbolzen aufgeschoben und mit der Sechskantschraube befestigt.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Des Weiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder
Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich alternativ der Blechlocher GN 123 an.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,67
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,65 €
brutto 10,32 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,118 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.