JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 113.1 Kugelspannbolzen Edelstahl, mit Klemmlängenausgleich

Produktbild

GN 113.1 Kugelspannbolzen, Edelstahl, mit Klemmlängenausgleich
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Kugelspannbolzen GN 113.1 werden zum schnellen Fixieren und gleichzeitigen, spielfreien Verbinden von dünnwandigen Teilen eingesetzt, insbesondere wenn häufiges Verbinden und Lösen erforderlich ist. Ein typischer Anwendungsfall ist das Fixieren und Spannen von Blechen zur Schweißbearbeitung.

Durch Drücken des gefederten Druckbolzens verschiebt sich der Bolzen um den Spannweg l2 und entriegelt gleichzeitig die beiden Kugeln.

Ausführung

Bolzen
Edelstahl 1.4305


Griff
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)

  • temperaturbeständig 80 °C
  • schwarzgrau / rot

Kugel
Edelstahl 1.3541


Druckfeder
Edelstahl 1.4568


RoHS

Zubehör

Kugelketten GN 111
Kugelketten GN 111.5
Halteseile GN 111.2
Halteseile GN 111.2
Spiral-Halteseile GN 111.4

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 113.1 Kugelspannbolzen, Edelstahl, mit Klemmlängenausgleich Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
-0,04 / -0,08
l1 (5mm Hub)
max.

min.
d2d3d4l2l3Aufnahme-
bohrung H11
Spannkraft
max. in N ≈
65073817,5530616
610573817,5530618
8509,53817,56,530816
81059,53817,56,530818
10501247238,7361021
101051247238,7361023
12501447239,4361221
121051447239,4361223

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bolzendurchmesser d1
l1 min.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
34,35
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,53 €
brutto 40,88 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,022 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.