JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 111.4 Spiral-Halteseile Kunststoff, mit zwei Schlüsselringen

Produktbild

GN 111.4 Spiral-Halteseile, Kunststoff, mit zwei Schlüsselringen

Produktbeschreibung

Hinweis

Spiral-Halteseile GN 111.4 werden in Verbindung mit leichgewichtigen Teilen wie z.B. Steckbolzen und Kugelsperrbolzen eingesetzt.

Dabei zeichnen sie sich durch eine große "Nutzlänge" l2 aus.

Die Schlüsselringe werden montiert geliefert, beide Ringe haben denselben Ø d1.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Optimal geeignet für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen:

*
- GN 113.11, GN 113.12
für Bolzen Ø 5, Ø 6
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
für Bolzen Ø 5, Ø 6, Ø 8
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
für alle Bolzen

**
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
für Bolzen Ø 8, Ø 10, Ø 12
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
für Bolzen Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25

***
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
für Bolzen Ø 16, Ø 20, Ø 25

Ausführung

Spiral-Halteseil
Kunststoff (Polyuretan PUR)
schwarz


Befestigungslasche
Kupfer, verzinnt


Schlüsselringe
Edelstahl 1.4310


RoHS

Zubehör

Schlüsselringe GN 111.3

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 111.4 Spiral-Halteseile, Kunststoff, mit zwei Schlüsselringen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1 ≈d1l2 max. ≈d2Statische Belastbarkeit in N ≈
mit Schlüsselring

ohne Schlüsselring
5014 *25015060
5018 **2501,36060
5024 ***2501,56060
10014 *50015060
10018 **5001,36060
10024 ***5001,56060
20014 *100015060
20018 **10001,36060
20024 ***10001,56060

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Seillänge l1
Ringdurchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,39
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,64 €
brutto 4,03 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.