GN 295 Montage-Sets für Stellungsanzeiger an Lineareinheiten GN 291, GN 292, GN 293, GN 391

Montage-Sets GN 295: für Stellungsanzeiger an Lineareinheiten GN 291, GN 292, GN 293, GN 391
Kennziffer: 1 - für mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 / GN 955

Produktbeschreibung

Die Montage-Sets GN 295 werden für den Anbau eines Stellungsanzeigers an Lineareinheiten benötigt. Sie bestehen aus einer Adapterwelle und einer Drehmomentstütze inklusive Befestigungsschrauben.

Mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 / GN 955 müssen so bestellt werden, dass das Zählwerk auf die Steigung der Trapezgewindespindel abgestimmt ist.

Für die Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9054 wird die entsprechende Steigung am Stellungsanzeiger per Programmierung eingestellt.

Ausführung

Adapterwelle
Stahl
brüniert


Drehmomentstütze
Aluminium
schwarz eloxiert


RoHS

Auf Anfrage

Lineareinheiten mit analogem Stellungsanzeiger GN 000.8

Technische Zeichnung ausblenden
GN 295 Montage-Sets für Stellungsanzeiger Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1für mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 / GN 955
2für elektronische Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9054
Spalten ein-/ausblenden
d1
Ø Linear-
einheit
d2 H7 / f8bd3hl1
Kennziffer 1

Kennziffer 2
l2l3für
Stellungsanzeiger
18624103328-1610GN 955
30835144235421510GN 954 / GN 9054
4012472056,539491610GN 953 / GN 9053
501258206139491710GN 953 / GN 9053
60146420-444918-GN 953 / GN 9053

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser Lineareinheit d1
Anschlußdurchmesser Lineareinheit d2
Kennziffer


Durchmesser Lineareinheit d1
Anschlußdurchmesser Lineareinheit d2
Kennziffer


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
27,33
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,19 €
brutto 32,52 €
Gewicht: 0,070 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
  • Bitte Lieferzeit anfragen