GN 913.6 Gewindestifte mit Haltemagnet

Gewindestifte GN 913.6: mit Haltemagnet

Produktbeschreibung

Gewindestifte GN 913.6 mit Haltemagnet bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse in Form eines Gewindestiftes ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Die Gewindestifte mit Haltemagnet eignen sich z.B. als Werkstückanschlag, der gleichzeitig das Werkstück durch den integrierten Magneten in Position hält.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5
  • verzinkt, blau passiviert

Magnetwerkstoff
NdFeBND
Neodym, Eisen, Bor
temperaturbeständig bis 80 °C


RoHS

Auf Anfrage

andere Längen

Technische Zeichnung ausblenden
GN 913.6 Gewindestifte mit Haltemagnet Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d *Länge l -0,5
Nennlänge
swNennhaftkräfte in N
M 6121620253032,5
M 8162025304047
M 102025304050511
M 122530405060617
M 163040506080835
Gewinde mutterngängig

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d
Länge l l
Magnetwerkstoff

Gewinde d
Länge l l
Magnetwerkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,00 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,76 €
brutto 4,76 €
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181542
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
  • 1672 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 1673 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.