GN 57.1 Haltemagnete Neodym-Eisen-Bor, mit Innengewinde, mit Gummiummantelung

Haltemagnete GN 57.1: Neodym-Eisen-Bor, mit Innengewinde, mit Gummiummantelung
Form: A - mit 1 Innengewinde
Farbe: SW - schwarz

Produktbeschreibung

Haltemagnete GN 57.1 mit Gummiummantelung bilden im Verbund mit dem Stahlteil ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche konzentriert.

Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen hohen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.

Ausführung

Magnet
NdFeB
Neodym, Eisen, Bor
Einsatztemperatur bis 80 °C


Stahlteil
verzinkt


Ummantelung
Theromplastisches Elastomer (TPE)

  • schwarzSWSW
  • weißWSWS
  • Härte ≈ 80 Shore A

RoHS

Zubehör

GN 70 Haltescheiben
GN 70.1 Haftscheiben

Auf Anfrage

  • andere Farben
  • andere Shorehärten
Technische Zeichnung ausblenden
GN 57.1 Haltemagnete, Neodym-Eisen-Bor, mit Innengewinde, mit Gummiummantelung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit 1 Innengewinde
Bmit 2 Innengewinden
Spalten ein-/ausblenden
bl1d1d2h1h2l2tNennhaftkräfte in N
Form A

Form B
22,535M 48651769393
22,555M 4865306140140
22,575M 4865506205205
3143M 41061254,5105146
4559M 5108,56,2279240240
4574M 5108,56,2369360360
45110M 6108,56,2689530530

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite b
Länge l1
Gewinde d1
Form


Farbe
SW
WS
Breite b
Länge l1
Gewinde d1
Form


Farbe
SW
WS

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,95 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,32 €
brutto 8,27 €
Gewicht: 0,022 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85051110
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
  • 30 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 31 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 57.1-22,5-35-M4-A-SWGN 57.1-22,5-35-M4-B-SWGN 57.1-22,5-35-M4-A-WSGN 57.1-22,5-35-M4-B-WSGN 57.1-22,5-55-M4-A-SWGN 57.1-22,5-55-M4-B-SWGN 57.1-22,5-55-M4-A-WSGN 57.1-22,5-55-M4-B-WSGN 57.1-22,5-75-M4-A-SWGN 57.1-22,5-75-M4-B-SWGN 57.1-22,5-75-M4-A-WSGN 57.1-22,5-75-M4-B-WSGN 57.1-31-43-M4-A-SWGN 57.1-31-43-M4-B-SWGN 57.1-31-43-M4-A-WSGN 57.1-31-43-M4-B-WSGN 57.1-45-59-M5-A-SWGN 57.1-45-59-M5-B-SWGN 57.1-45-59-M5-A-WSGN 57.1-45-59-M5-B-WSGN 57.1-45-74-M5-A-SWGN 57.1-45-74-M5-B-SWGN 57.1-45-74-M5-A-WSGN 57.1-45-74-M5-B-WSGN 57.1-45-110-M6-A-SWGN 57.1-45-110-M6-B-SWGN 57.1-45-110-M6-A-WSGN 57.1-45-110-M6-B-WS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern