GN 913.3 Gewindestifte Stahl, mit Messing- / Kunststoff-Zapfen

Gewindestifte GN 913.3: Stahl, mit Messing- / Kunststoff-Zapfen
Werkstoff (Druckzapfen): MS - Messing

Produktbeschreibung

Gewindestifte GN 913.3 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen an der Spannfläche vermieden werden sollen.

Ausführung

Schraube
Stahl

  • Festigkeitsklasse 5.8
  • brüniert

Druckzapfen

  • MessingMS
  • Kunststoff, Polyacetal (POM)KU

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 913.3 Gewindestifte, Stahl, mit Messing- / Kunststoff-Zapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1
Nennlänge
d2d3l2l3 ±0,3sw1sw2
M 33456810----1,91,50,50,81,51,5
M 4456-------2,520,5121,5
M 4810121620-----2,520,5122
M 556--------330,512,52
M 581012162025----330,512,52,5
M 668101216202532405043,511,333
M 88101216202532405063651,51,644
M 101620253240506380--86,521,955
M 1220253240506380100--10822,166

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Gewindelänge l1
Werkstoff (Druckzapfen)


Gewinde d1
Gewindelänge l1
Werkstoff (Druckzapfen)


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,40 €
brutto 2,52 €
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181542
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
  • 511 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 512 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 913.3-M3-3-MSGN 913.3-M3-3-KUGN 913.3-M3-4-MSGN 913.3-M3-4-KUGN 913.3-M3-5-MSGN 913.3-M3-5-KUGN 913.3-M3-6-MSGN 913.3-M3-6-KUGN 913.3-M3-8-MSGN 913.3-M3-8-KUGN 913.3-M3-10-MSGN 913.3-M3-10-KUGN 913.3-M4-4-MSGN 913.3-M4-4-KUGN 913.3-M4-5-MSGN 913.3-M4-5-KUGN 913.3-M4-6-MSGN 913.3-M4-6-KUGN 913.3-M4-8-MSGN 913.3-M4-8-KUGN 913.3-M4-10-MSGN 913.3-M4-10-KUGN 913.3-M4-12-MSGN 913.3-M4-12-KUGN 913.3-M4-16-MSGN 913.3-M4-16-KUGN 913.3-M4-20-MSGN 913.3-M4-20-KUGN 913.3-M5-5-MSGN 913.3-M5-5-KUGN 913.3-M5-6-MSGN 913.3-M5-6-KUGN 913.3-M5-8-MSGN 913.3-M5-8-KUGN 913.3-M5-10-MSGN 913.3-M5-10-KUGN 913.3-M5-12-MSGN 913.3-M5-12-KUGN 913.3-M5-16-MSGN 913.3-M5-16-KUGN 913.3-M5-20-MSGN 913.3-M5-20-KUGN 913.3-M5-25-MSGN 913.3-M5-25-KUGN 913.3-M6-6-MSGN 913.3-M6-6-KUGN 913.3-M6-8-MSGN 913.3-M6-8-KUGN 913.3-M6-10-MSGN 913.3-M6-10-KUGN 913.3-M6-12-MSGN 913.3-M6-12-KUGN 913.3-M6-16-MSGN 913.3-M6-16-KUGN 913.3-M6-20-MSGN 913.3-M6-20-KUGN 913.3-M6-25-MSGN 913.3-M6-25-KUGN 913.3-M6-32-MSGN 913.3-M6-32-KUGN 913.3-M6-40-MSGN 913.3-M6-40-KUGN 913.3-M6-50-MSGN 913.3-M6-50-KUGN 913.3-M8-8-MSGN 913.3-M8-8-KUGN 913.3-M8-10-MSGN 913.3-M8-10-KUGN 913.3-M8-12-MSGN 913.3-M8-12-KUGN 913.3-M8-16-MSGN 913.3-M8-16-KUGN 913.3-M8-20-MSGN 913.3-M8-20-KUGN 913.3-M8-25-MSGN 913.3-M8-25-KUGN 913.3-M8-32-MSGN 913.3-M8-32-KUGN 913.3-M8-40-MSGN 913.3-M8-40-KUGN 913.3-M8-50-MSGN 913.3-M8-50-KUGN 913.3-M8-63-MSGN 913.3-M8-63-KUGN 913.3-M10-16-MSGN 913.3-M10-16-KUGN 913.3-M10-20-MSGN 913.3-M10-20-KUGN 913.3-M10-25-MSGN 913.3-M10-25-KUGN 913.3-M10-32-MSGN 913.3-M10-32-KUGN 913.3-M10-40-MSGN 913.3-M10-40-KUGN 913.3-M10-50-MSGN 913.3-M10-50-KUGN 913.3-M10-63-MSGN 913.3-M10-63-KUGN 913.3-M10-80-MSGN 913.3-M10-80-KUGN 913.3-M12-20-MSGN 913.3-M12-20-KUGN 913.3-M12-25-MSGN 913.3-M12-25-KUGN 913.3-M12-32-MSGN 913.3-M12-32-KUGN 913.3-M12-40-MSGN 913.3-M12-40-KUGN 913.3-M12-50-MSGN 913.3-M12-50-KUGN 913.3-M12-63-MSGN 913.3-M12-63-KUGN 913.3-M12-80-MSGN 913.3-M12-80-KUGN 913.3-M12-100-MSGN 913.3-M12-100-KU

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern