GN 818 Rastbolzen Edelstahl, mit Rastsperre

Rastbolzen GN 818: Edelstahl, mit Rastsperre
Form: CN - mit Edelstahl-Knopf, ohne Kontermutter
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Rastbolzen GN 818 zeichnen sich vor allem durch die verwendeten Werkstoffe aus, sodass die Rastbolzen in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden können.

Rastbolzen mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Ausführung

Führung
Edelstahl 1.4401A4


Raststift
Edelstahl 1.4404
chemisch vernickelt


Knopf

  • Kunststoff,Polyamid (PA)
    bei Form C / CK
    schwarz, matt
  • Edelstahl 1.4401 bei Form CN / CKN
  • nicht demontierbar

Druckfeder
Edelstahl 1.4571


Kontermutter ISO 8675
Edelstahl A4


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 818 Rastbolzen, Edelstahl, mit Rastsperre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Cmit Kunststoff-Knopf, ohne Kontermutter
CKmit Kunststoff-Knopf, mit Kontermutter
CNmit Edelstahl-Knopf, ohne Kontermutter
CKNmit Edelstahl-Knopf, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,05
Führung H7
l1d2d3d4k1k2l2l3l4l5swFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
44M 8 x 1161614203516541103,511
46M 8 x 116161422351654310311
55M 10 x 119181624401864812312
58M 10 x 119181627401865112314
66M 12 x 1,5232220294822657144,516
69M 12 x 1,523222032482266014420
88M 16 x 1,528272435582686917623
812M 16 x 1,528272439582687317726
1012M 16 x 1,5282724415826875177,532
1215M 20 x 1,5333228,546,571,5331089,522932

Artikelauswahl und -konfiguration

d1
l1
Form




Werkstoff

Ausführungen

d1
l1
Form




Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
26,68 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,07 €
brutto 31,75 €
Gewicht: 0,021 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
  • 36 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 37 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 818-4-4-C-A4GN 818-4-4-CK-A4GN 818-4-4-CN-A4GN 818-4-4-CKN-A4GN 818-4-6-C-A4GN 818-4-6-CK-A4GN 818-4-6-CN-A4GN 818-4-6-CKN-A4GN 818-5-5-C-A4GN 818-5-5-CK-A4GN 818-5-5-CN-A4GN 818-5-5-CKN-A4GN 818-5-8-C-A4GN 818-5-8-CK-A4GN 818-5-8-CN-A4GN 818-5-8-CKN-A4GN 818-6-6-C-A4GN 818-6-6-CK-A4GN 818-6-6-CN-A4GN 818-6-6-CKN-A4GN 818-6-9-C-A4GN 818-6-9-CK-A4GN 818-6-9-CN-A4GN 818-6-9-CKN-A4GN 818-8-8-C-A4GN 818-8-8-CK-A4GN 818-8-8-CN-A4GN 818-8-8-CKN-A4GN 818-8-12-C-A4GN 818-8-12-CK-A4GN 818-8-12-CN-A4GN 818-8-12-CKN-A4GN 818-10-12-C-A4GN 818-10-12-CK-A4GN 818-10-12-CN-A4GN 818-10-12-CKN-A4GN 818-12-15-C-A4GN 818-12-15-CK-A4GN 818-12-15-CN-A4GN 818-12-15-CKN-A4

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern