GN 771.2 Positionierstifte Stahl, konisch, für Positionierbuchsen

Positionierstifte GN 771.2: Stahl, konisch, für Positionierbuchsen

Produktbeschreibung

Positionierstifte GN 771.2 werden in Verbindung mit Positionierbuchsen GN 172.1 / GN 179.1 eingesetzt.

Die Wellentoleranz p6 gewährleistet in einer Aufnahmebohrung H7 eine einwandfreie Presspassung. Der Zentrieransatz l3 erleichtert die Montage.

Ausführung

Stahl

  • gehärtet (HRC 62 +4)
  • Passmaß d p6 geschliffen

RoHS

Zubehör

GN 172.1 Positionierbuchsen (Stahl, konisch, mit Bund)
GN 179.1 Positionierbuchsen (Stahl, konisch, ohne Bund)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 771.2 Positionierstifte, Stahl, konisch, für Positionierbuchsen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d p6l1 ±0,1l2 ±0,1l3
619,57,51,5
823,59,52
1027,511,52

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d
Länge l1
Teillänge l2
Durchmesser d
Länge l1
Teillänge l2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,40 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,60 €
brutto 10,00 €
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
  • 1193 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 1194 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 771.2-6-19,5-7,5GN 771.2-8-23,5-9,5GN 771.2-10-27,5-11,5

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern