GN 754 Gabelköpfe Stahl, mit Außengewinde

Gabelköpfe GN 754: Stahl, mit Außengewinde
Form: A - ohne Bolzen

Produktbeschreibung

Gabelköpfe GN 754 übertragen Zug- und Schubkräfte z. B. von Gestängen, Hebeln oder Seilzügen. Die Länge des Außengewindes ermöglicht einen deutlich größeren Verstellbereich als bei Gabelköpfen mit Innengewinde.

Die Ausführungen mit Bolzen bilden in Kombination mit anwendungsseitigen Laschen oder Gelenkstücken GN 752 Gabelgelenke, die sich insbesondere bei Form KL werkzeuglos schnell und einfach montieren und demontieren lassen.

Die Abmessungen der Gabelköpfe GN 754 entsprechen der DIN 71752.

Ausführung

Gabelkopf
StahlST
verzinkt, blau passiviert


Bolzen bei Form KL / SL
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Sicherung bei Form KL / SL
Federstahl

  • gehärtet und angelassen
  • verzinkt, blau passiviert

RoHS

Zubehör

GN 752 Gelenkstücke

Auf Anfrage

  • Edelstahl
Technische Zeichnung ausblenden
GN 754 Gabelköpfe, Stahl, mit Außengewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Bolzen
KLBolzen mit KL-Sicherung
SLBolzen mit SL-Sicherung
Spalten ein-/ausblenden
d1
H9/h11
l1d2abl2l3l4l5
min.
612M 612637442015
816M 816847572520
1020M 10201057693025
1224M 12241268823530
1428M 14271478944035
1632M 163216891084540

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Länge l1
Gewinde d2
Form



Werkstoff

Durchmesser d1
Länge l1
Gewinde d2
Form



Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,70 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,70 €
brutto 4,40 €
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 89 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 90 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 754-6-12-M6-A-STGN 754-6-12-M6-KL-STGN 754-6-12-M6-SL-STGN 754-8-16-M8-A-STGN 754-8-16-M8-KL-STGN 754-8-16-M8-SL-STGN 754-10-20-M10-A-STGN 754-10-20-M10-KL-STGN 754-10-20-M10-SL-STGN 754-12-24-M12-A-STGN 754-12-24-M12-KL-STGN 754-12-24-M12-SL-STGN 754-14-28-M14-A-STGN 754-14-28-M14-KL-STGN 754-14-28-M14-SL-STGN 754-16-32-M16-A-STGN 754-16-32-M16-KL-STGN 754-16-32-M16-SL-ST

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern