GN 754 Chapes de tringlerie Acier, avec filetage externe

Chapes de tringlerie GN 754: Acier, avec filetage externe
Type: A - Sans goupille

Description du produit

Les chapes de tringlerie GN 754 permettent de transmettre les forces de traction et de cisaillement, telles que celles exercées par les tiges, les leviers ou les câbles de traction. La longueur du filetage externe confère une plage de réglage nettement plus importante que celle des chapes de tringlerie dotées d'un filetage interne.

Les versions avec goupilles peuvent être associées à des supports ou à des écrous à œil GN 752 pour créer des articulations à fourche pouvant être montées et démontées aisément et rapidement sans outils, notamment avec le type KL.

Les chapes de tringlerie GN 754 sont dimensionnées selon la norme DIN 71752.

Spécifications

Chape de tringlerie
AcierST
zingué, passivé bleu


Goupille pour type KL / SL
Acier
zingué, passivé bleu


Clip de retenue pour type KL / SL
Acier pour ressorts

  • durci et trempé
  • zingué, passivé bleu

RoHS

Accessoire

GN 752 Écrous à œil

Sur demande

  • Inox
Masquer schéma technique
GN 754 Chapes de tringlerie, acier, avec filetage externe schéma

Options d'article/Tableau

Type

ASans goupille
KLGoupille avec clip de retenue KL
SLGoupille avec clip de retenue SL
Afficher/Masquer colonnes
d1
H9/h11
l1d2abl2l3l4l5
min.
612M 612637442015
816M 816847572520
1020M 10201057693025
1224M 12241268823530
1428M 14271478944035
1632M 163216891084540

Configuration et prix

Diamètre d1
Longueur l1
Filetage d2
Type



Matériau

Diamètre d1
Longueur l1
Filetage d2
Type



Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,70 €
plus TVA 0,70 €
brute 4,40 €
Poids: 0,015 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 89 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 90 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 754-6-12-M6-A-STGN 754-6-12-M6-KL-STGN 754-6-12-M6-SL-STGN 754-8-16-M8-A-STGN 754-8-16-M8-KL-STGN 754-8-16-M8-SL-STGN 754-10-20-M10-A-STGN 754-10-20-M10-KL-STGN 754-10-20-M10-SL-STGN 754-12-24-M12-A-STGN 754-12-24-M12-KL-STGN 754-12-24-M12-SL-STGN 754-14-28-M14-A-STGN 754-14-28-M14-KL-STGN 754-14-28-M14-SL-STGN 754-16-32-M16-A-STGN 754-16-32-M16-KL-STGN 754-16-32-M16-SL-ST

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique