GN 738.1 Verschlussschrauben Aluminium, mit Magnet, bis 180 °C

Verschlussschrauben GN 738.1: Aluminium, mit Magnet, bis 180 °C

Produktbeschreibung

Verschlussschrauben GN 738.1 binden durch den eingesetzten Dauermagneten Eisenpartikel, die in der Flüssigkeit schweben.

Zur Vorbeugung gegen Bruch und Selbstentmagnetisierung sind die Rundmagnete im Lieferzustand mit einer Abstands- und Schutzhülse aus Kunststoff versehen. Diese ist vor dem Einbau der Verschlussschrauben zu entfernen.

Die Dichtung ist in einem radialen, planseitigem Einstich eingebettet, so dass sie vor Verlust geschützt ist und beim Anziehen nicht herausgequetscht bzw. überlastet wird.

Die Verschlussschrauben sind mit dem Außendurchmesser d1 auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.

Ausführung

Verschlussschraube
Aluminium
feingedreht, blank


Magnet
AlNiCo
Aluminium-Nickel-Cobalt


Dichtung
Fluor-Kautschuk (FKM)

  • Einsatztemperatur bis 180 °C
  • braun

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 738.1 Verschlussschrauben, Aluminium, mit Magnet, bis 180 °C, blank Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3e ≈l1l2l3s
19G 1/4M 14 x 1,5--617,382330,515
22G 3/8M 16 x 1,5--620,882330,518
26G 1/2M 20 x 1,5--624,38,523,53121
32G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5-631,39243227
40G 1M 33 x 1,5--637112634,532
50G 1 1/4M 40 x 1,5M 42 x 1,5M 42 x 2647,312273741
60G 1 1/2---657,713283750

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Zollgewinde d2
Feingewinde d2
Ausführungen

Außendurchmesser d1
Zollgewinde d2
Feingewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,46 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,42 €
brutto 8,88 €
inkl. Materialzuschlag: 0,04 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,018 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83099090
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
  • 260 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 261 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 738.1-19-M14x1,5GN 738.1-19-G1/4GN 738.1-22-M16x1,5GN 738.1-22-G3/8GN 738.1-26-M20x1,5GN 738.1-26-G1/2GN 738.1-32-G3/4GN 738.1-32-M26x1,5GN 738.1-32-M27x1,5GN 738.1-40-M33x1,5GN 738.1-40-G1GN 738.1-50-G11/4GN 738.1-50-M40x1,5GN 738.1-50-M42x1,5GN 738.1-50-M42x2GN 738.1-60-G11/2

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern