GN 724.10 Gegenstücke Stahl / Edelstahl, für Rastbolzen / Rastriegel mit Anlaufschräge

Gegenstücke GN 724.10: Stahl / Edelstahl, für Rastbolzen / Rastriegel mit Anlaufschräge
Oberfläche (Werkstoff): ZB - verzinkt, blau passiviert
Edelstahl-Gueteklasse-2

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 2

Das Ganter-Produktsortiment enthält zahlreiche Normelemente, die aus hochlegierten, nichtrostenden Edelstählen hergestellt sind. Deren einzigartige Eigenschaften führen zu einer breiten Anwendung in vielen Industriezweigen. Hauptgrund dafür ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe und die damit einhergehende Wertstabilität und Haltbarkeit von Anlagen und Einrichtungen.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Gegenstücke GN 724.10 werden mit Federriegeln und Rastbolzen der Normreihe GN 724 ff. kombiniert, wenn aufgrund der Anwendung mehrere Rastpositionen bzw. Gegenstücke erforderlich sind. Bei der Auswahl des Gegenstücks muss die Ausrichtung der Anlaufschräge gemäß den auf dem Normblatt dargestellten Kombinationsmöglichkeiten beachtet werden.

Die Langlöcher mit Sechskant ermöglichen eine Befestigung mit Zylinderschrauben ISO 4762, Sechskantschrauben DIN 931 oder Sechskantmuttern DIN 934.

Ausführung

Stahl-Feinguss

  • verzinkt, blau passiviertZB
  • verzinkt und kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSW

Edelstahl-FeingussNI 1.4308


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 724.10 Gegenstücke, Stahl / Edelstahl, für Rastbolzen / Rastriegel mit Anlaufschräge Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Afür Rastbolzen / -riegel mit Anlaufschräge oben / unten
Bfür Rastbolzen / -riegel mit Anlaufschräge rechts / links
Spalten ein-/ausblenden
b1sb2 +0,3h1h2h3k1k2k3l1l2mswt
13206,5107,51,5192,51,54826,5341011
2030101514527,5328040551717

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite b1
Breite s
Form


Oberfläche (Werkstoff)



Breite b1
Breite s
Form


Oberfläche (Werkstoff)



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,60
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,49 €
brutto 3,09 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,054 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73259990
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 724.10-13-20-A-ZBGN 724.10-13-20-A-SWGN 724.10-13-20-A-NIGN 724.10-13-20-B-ZBGN 724.10-13-20-B-SWGN 724.10-13-20-B-NIGN 724.10-20-30-A-ZBGN 724.10-20-30-A-SWGN 724.10-20-30-A-NIGN 724.10-20-30-B-ZBGN 724.10-20-30-B-SWGN 724.10-20-30-B-NI

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern