GN 717 Rastbolzen Stahl, mit Knopf, mit und ohne Rastsperre

Rastbolzen GN 717: Stahl, mit Knopf, mit und ohne Rastsperre
Form: C - mit Rastsperre, ohne Kontermutter
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Rastbolzen GN 717 zeichnen sich durch kleine Baumaße aus. Die Unempfindlichkeit gegenüber Fluchtungs- und Positionsfehler der Rastbohrungen machen diese Rastbolzen universell einsetzbar.

Die Form C / CK mit Rastsperre wird dann genutzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll.

Bei der Montage sollten die in der Tabelle angegeben max. Anzugsmomente beim Anziehen der Kontermutter nicht überschritten werden.

Ausführung

Führung
StahlST
verzinkt, blau passiviert


Raststift
Edelstahl 1.4305


Knopf
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

Druckfeder
Edelstahl 1.4310


Kontermutter ISO 4035 / ISO 8675
Stahl, brüniert


RoHS

Zubehör

GN 909 Niedrige Sechskantmuttern
GN 412.3 Positionierbuchsen
GN 412.1 Haltestücke

Technische Zeichnung ausblenden
GN 717 Rastbolzen, Stahl, mit Knopf, mit und ohne Rastsperre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre, ohne Kontermutter
BKohne Rastsperre, mit Kontermutter
Cmit Rastsperre, ohne Kontermutter
CKmit Rastsperre, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0.05
Führung +0,03/+0,08
d2d4el1l2l3l4l5
min.
l6l7swmax. Anzugsmoment
in Nm
Federdruck in N≈
Anfang

Ende
3M 6126,9303,5124,51032,5762312
3M 6 x 0,75126,9303,5124,51032,5763312
4M 6126,930,54124,51033762312
4M 8 x 1169,239,54,516613,5439,588524
5M 8169,240516613,543,59,587524
5M 8 x 1169,240516613,543,59,587524
5M 10 x 11811,542,5516613,5469,51022524
6M 101811,5496207,5175210,51015521
6M 12 x 1,52113,8526207,516,55510,51238521
8M 122113,859824920,563,513,51220622
8M 12 x 1,52113,859824920,563,513,51220622
8M 16 x 1,52519,663,5824920,56813,51780622
10M 16 x 1,52519,667,51026922,572,5141780427

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Form




Werkstoff

Ausführungen



Bolzendurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Form




Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,59 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,68 €
brutto 4,27 €
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
  • 812 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 813 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 717-3-M6-B-STGN 717-3-M6-BK-STGN 717-3-M6-C-STGN 717-3-M6-CK-STGN 717-3-M6x0,75-B-STGN 717-3-M6x0,75-BK-STGN 717-3-M6x0,75-C-STGN 717-3-M6x0,75-CK-STGN 717-4-M6-B-STGN 717-4-M6-BK-STGN 717-4-M6-C-STGN 717-4-M6-CK-STGN 717-4-M8x1-B-STGN 717-4-M8x1-BK-STGN 717-4-M8x1-C-STGN 717-4-M8x1-CK-STGN 717-5-M8-B-STGN 717-5-M8-BK-STGN 717-5-M8-C-STGN 717-5-M8-CK-STGN 717-5-M8x1-B-STGN 717-5-M8x1-BK-STGN 717-5-M8x1-C-STGN 717-5-M8x1-CK-STGN 717-5-M10x1-B-STGN 717-5-M10x1-BK-STGN 717-5-M10x1-C-STGN 717-5-M10x1-CK-STGN 717-6-M10-B-STGN 717-6-M10-BK-STGN 717-6-M10-C-STGN 717-6-M10-CK-STGN 717-6-M12x1,5-B-STGN 717-6-M12x1,5-BK-STGN 717-6-M12x1,5-C-STGN 717-6-M12x1,5-CK-STGN 717-8-M12-B-STGN 717-8-M12-BK-STGN 717-8-M12-C-STGN 717-8-M12-CK-STGN 717-8-M12x1,5-B-STGN 717-8-M12x1,5-BK-STGN 717-8-M12x1,5-C-STGN 717-8-M12x1,5-CK-STGN 717-8-M16x1,5-B-STGN 717-8-M16x1,5-BK-STGN 717-8-M16x1,5-C-STGN 717-8-M16x1,5-CK-STGN 717-10-M16x1,5-B-STGN 717-10-M16x1,5-BK-STGN 717-10-M16x1,5-C-STGN 717-10-M16x1,5-CK-ST

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern