GN 669 Rohrgriffe Aluminium

Rohrgriffe GN 669: Aluminium
Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben

Produktbeschreibung

Rohrgiffe GN 669 zeichnen sich aufgrund der Verbindung Griffrohr / Grifffuß durch eine hohe Stabilität aus.

Bei Form B (Montage von der Bedienseite) sind die Befestigungsschrauben verdeckt.

Ausführung

Griffrohr / Endstücke
Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • eloxiert, naturfarbenELEL

Abdeckung
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, matt


Befestigungsset bei Form B
Stahl, verzinkt

  • Zylinderschrauben ISO 4762-M8x75
  • Sechskantmuttern ISO 4032-M8
  • Unterlegscheiben DIN 125

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 669 Rohrgriffe, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
d1l1b1b2d2h ≈l2l3
max.
t
min.
282002503004005006003220M 860201115

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Länge l1
Form


Oberfläche
EL
SW
Griffdurchmesser d1
Länge l1
Form


Oberfläche
EL
SW

Montagehinweis

850c2518-8644-4b86-beaf-9515b8ae8ff7

Zur Montage von der Bedienungsseite (Form B) wird die Kunststoffabdeckung lose mitgeliefert. Nach dem Festschrauben des Griffes wird diese Abdeckung über Griffrohr und Endstück geschoben und in die Nute des Aluminium-Endstückes eingeklipst.

844469c1-d740-47cd-a338-3fcb9f967324

Die beiden Befestigungsarten (Form A und B) erlauben die Montage paarweise gegenüberliegend. Dies könnte z. B. bei Türen (Doppelgriff) angewendet werden. Je nach Türbreite ist dazu eine längere Zylinderschraube ISO 4762 erforderlich.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
21,27 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,04 €
brutto 25,31 €
inkl. Materialzuschlag: 0,67 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,185 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 352 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 353 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 669-28-200-A-SWGN 669-28-200-B-SWGN 669-28-200-A-ELGN 669-28-200-B-ELGN 669-28-250-A-SWGN 669-28-250-B-SWGN 669-28-250-A-ELGN 669-28-250-B-ELGN 669-28-300-A-SWGN 669-28-300-B-SWGN 669-28-300-A-ELGN 669-28-300-B-ELGN 669-28-400-A-SWGN 669-28-400-B-SWGN 669-28-400-A-ELGN 669-28-400-B-ELGN 669-28-500-A-SWGN 669-28-500-B-SWGN 669-28-500-A-ELGN 669-28-500-B-ELGN 669-28-600-A-SWGN 669-28-600-B-SWGN 669-28-600-A-ELGN 669-28-600-B-EL

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern