GN 632.9 Gewindestifte Kunststoff, mit Kugelzapfen, für Druckstücke

Gewindestifte GN 632.9: Kunststoff, mit Kugelzapfen, für Druckstücke
Original design GST-SB
Farbe: GR - grau

Produktbeschreibung

Gewindestifte GN 632.9 mit Kugelzapfen werden aus Kunststoff hergestellt und sind dadurch leicht, korrosionsbeständig und elektrisch isolierend.

Sie werden mit Druckstücken GN 631, GN 631.2 und GN 631.5 zum Spannen und Andrücken verwendet.
Der Kugelzapfen bildet in Kombination mit dem Druckstück ein Kugelgelenk, welches sich an unebene oder nicht rechtwinklig zur Schraubenachse liegende Spannflächen anpasst. Zudem wird verhindert, dass sich die Drehbewegung beim Spannen auf die Spannfläche überträgt.

Der Kugeldurchmesser d2 ist kleiner als der Kerndurchmesser des Gewindes, sodass sich der Gewindestift kugelseitig einschrauben lässt.

Der Kugelzapfen rastet sicher in das jeweilige Druckstück ein und lässt sich bei Bedarf wieder demontieren.

Ausführung

KunststoffPA, Polyamid (PA-HP)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
  • schwarzSWSW, RAL 9005, matt
  • grauGRGR RAL 7040, matt

RoHS

Zubehör

GN 631 Druckstücke (Kunststoff)
GN 631.2 Druckstücke (NBR)
GN 631.5 Druckstücke (Edelstahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 632.9 Gewindestifte, Kunststoff, mit Kugelzapfen, für Druckstücke Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge ld2sw
M 63040504,52
M 840506363

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Länge l
Werkstoff

Farbe
grau
schwarz
Gewinde d1
Länge l
Werkstoff

Farbe
grau
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,56
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,11 €
brutto 0,67 €
ELESA Code: 317901-C33
Beschreibung: GST-M6x30-SB-C33
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
  • 9 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 969 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 1929 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 1930 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 632.9-M6-30-PA-GRGN 632.9-M6-30-PA-SWGN 632.9-M6-40-PA-GRGN 632.9-M6-40-PA-SWGN 632.9-M6-50-PA-GRGN 632.9-M6-50-PA-SWGN 632.9-M8-40-PA-GRGN 632.9-M8-40-PA-SWGN 632.9-M8-50-PA-GRGN 632.9-M8-50-PA-SWGN 632.9-M8-63-PA-GRGN 632.9-M8-63-PA-SW

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern