GN 631 Druckstücke Kunststoff, für Normelemente mit Kugelzapfen

Druckstücke GN 631: Kunststoff, für Normelemente mit Kugelzapfen

Produktbeschreibung

Druckstücke GN 631 werden zum Spannen und Andrücken verwendet, wenn Oberflächen vor Beschädigung geschützt werden sollen. Je nach Anwendungsfall sind verschiedene Normelemente mit Kugelzapfen als Zubehör erhältlich.

Der Kugelzapfen bildet in Kombination mit dem Druckstück ein Kugelgelenk, welches sich an unebene oder nicht rechtwinklig zur Schraubenachse liegende Spannflächen anpasst. Zudem wird verhindert, dass sich die Drehbewegung beim Spannen auf die Spannfläche überträgt.

Der Kugelzapfen rastet sicher in das Druckstück ein und lässt sich bei Bedarf wieder demontieren.

Ausführung

Kunststoff, Polyacetal (POM)

  • Einsatztemperatur bis 80 °C
  • schwarz, matt

RoHS

Zubehör

Gewindestifte GN 632.1 (Stahl)
Gewindestifte GN 632.5 (Edelstahl)
Verstellbare Klemmhebel GN 306
Sterngriffschrauben GN 6336.11
Rändelhohlschrauben GN 421.11
Rändelgriffschrauben GN 7336.5
Andrückschrauben GN 903 (Stahl)
Andrückschrauben GN 903 (Edelstahl)
Sechskantschrauben GN 933.5

Technische Zeichnung ausblenden
GN 631 Druckstücke, Kunststoff, für Normelemente mit Kugelzapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4e ≈h1h2
154,58,6M 63,67,62,5
156,18,6M 82,57,62,5
184,510,8M 65,29,22,5
186,110,8M 84,29,22,5
187,810,8M 103,89,22,5
214,512,8M 66103
216,112,8M 85103
217,812,8M 104,3103
219,412,8M 123,4103
254,513M 66,510,53
256,113M 85,510,53
257,813M 104,610,53
259,413M 123,610,53
324,514M 67113
326,114M 86113
327,814M 105113
329,414M 124,2113
406,116M 88134
407,816M 107134
409,416M 126,2134
506,116M 810,415,54
507,816M 109,315,54
509,416M 128,715,54

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Bohrungsdurchmesser d2
Außendurchmesser d1
Bohrungsdurchmesser d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,50
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,10 €
brutto 0,60 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: SP-00000EF422/2
Beschreibung: CONFEZ.100PZ SPINTORI
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 631-15-4,5GN 631-15-6,1GN 631-18-4,5GN 631-18-6,1GN 631-18-7,8GN 631-21-4,5GN 631-21-6,1GN 631-21-7,8GN 631-21-9,4GN 631-25-4,5GN 631-25-6,1GN 631-25-7,8GN 631-25-9,4GN 631-32-4,5GN 631-32-6,1GN 631-32-7,8GN 631-32-9,4GN 631-40-6,1GN 631-40-7,8GN 631-40-9,4GN 631-50-6,1GN 631-50-7,8GN 631-50-9,4

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern