GN 617.1 Rastbolzen Edelstahl, mit Rastsperre

Rastbolzen GN 617.1: Edelstahl, mit Rastsperre
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AKN - mit Kontermutter, mit Edelstahl-Knopf
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Rastbolzen GN 617.1 mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Rastift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Ausführung

Führung / Raststift
EdelstahlNI 1.4305
Raststift chemisch vernickelt


Knopf
Edelstahl 1.4305
nicht demontierbar


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


Kontermutter ISO 8675
Edelstahl A2 bei NI


RoHS

Zubehör

GN 909.5 Niedrige Sechskantmuttern (Edelstahl)
GN 412.4 Positionierbuchsen (Edelstahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 617.1 Rastbolzen, Edelstahl, mit Rastsperre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ANohne Kontermutter, mit Edelstahl-Knopf
AKNmit Kontermutter, mit Edelstahl-Knopf
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bolzen -0,02/-0,05
Führung H7
d2d3el1 ≈l2l3l4l5
min.
swFederdruck in ≈
Anfang

Ende
5M 10 x 12113,85151751512615
6M 12 x 1,52516,26162061714821
8M 16 x 1,53121,975,572682319926
10M 20 x 1,53125,49110331030221740

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Form


Werkstoff

Ausführungen


Bolzendurchmesser d1
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,04 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,81 €
brutto 23,85 €
Gewicht: 0,056 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 587 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 588 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 617.1-5-AN-NIGN 617.1-5-AKN-NIGN 617.1-6-AN-NIGN 617.1-6-AKN-NIGN 617.1-8-AN-NIGN 617.1-8-AKN-NIGN 617.1-10-AN-NIGN 617.1-10-AKN-NI

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern