GN 617 Rastbolzen Edelstahl, ohne Rastsperre

Rastbolzen GN 617: Edelstahl, ohne Rastsperre
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: AKN - mit Kontermutter, mit Edelstahl-Knopf
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Die Rastbolzen GN 617 sind konstruktiv so ausgelegt, dass der Raststift in Endstellung (Druckfeder ist „auf Block“) auch axiale Kräfte aufnehmen können. Für Anwendungsfälle, bei denen diese wesentlich über der vom Bedienenden aufgebrachten Zugkraft liegen (Form G), sind Rastbolzen GN 817 vorzuziehen.

Ausführung

Führung / Raststift
EdelstahlNI 1.4305
Raststift chemisch vernickelt


Knopf
Edelstahl 1.4305
nicht demontierbar


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


Kontermutter ISO 8675
Edelstahl A2 bei NI


RoHS

Zubehör

GN 412.1 Haltestücke (Zink-Druckguss)
GN 412.4 Positionierbuchsen (Edelstahl)
GN 609.5 Distanzringe
GN 909.5 Niedrige Sechskantmuttern

Technische Zeichnung ausblenden
GN 617 Rastbolzen, Edelstahl, ohne Rastsperre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ANohne Kontermutter, mit Edelstahl-Knopf
AKNmit Kontermutter, mit Edelstahl-Knopf
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bolzen -0,02/-0,05
Führung H7
d2d3el1 ≈l2l3l4l5
min.
swFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
5M 10 x 12113,84551751512615
6M 12 x 1,52516,254,562061714821
8M 16 x 1,53121,96982682319926
10M 20 x 1,53125,48010331030221740

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Form


Werkstoff

Ausführungen


Bolzendurchmesser d1
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,63 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,59 €
brutto 16,22 €
Gewicht: 0,048 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 54 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 55 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 617-5-AN-NIGN 617-5-AKN-NIGN 617-6-AN-NIGN 617-6-AKN-NIGN 617-8-AN-NIGN 617-8-AKN-NIGN 617-10-AN-NIGN 617-10-AKN-NI

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern