GN 616 Federnde Druckstücke Stahl, Bolzen Stahl / Kunststoff

Federnde Druckstücke GN 616: Stahl, Bolzen Stahl / Kunststoff
Form: S - Bolzen Stahl, normaler Federdruck

Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke GN 616 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.

Der Schlitz auf der Druckbolzenseite dient zum Einschrauben in Sacklöcher. Hierzu ist unter GN 611.5 ein Montagewerkzeug lieferbar (siehe Tabelle).

Ausführung

Gehäuse
Stahl, brüniert


Bolzen

  • Stahl, gehärtet bei Form S / SS
    Einsatztemperatur bis 250 °C
  • Kunststoff, Polyacetal (POM) bei Form K
    Einsatztemperatur -30 °C bis +50 °C

Druckfeder
Edelstahl 1.4568


RoHS

Zubehör

GN 611.5 Montagewerkzeuge (Artikel-Nr. siehe Tabelle)
GN 3492 Haltestücke (Edelstahl)

Auf Anfrage

  • Form S / SS mit Gewindesicherung PFB / MVK
  • Form K mit Gewindesicherung MVK
Technische Zeichnung ausblenden
GN 616 Federnde Druckstücke, Stahl, Bolzen Stahl / Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SBolzen Stahl, normaler Federdruck
SSBolzen Stahl, verstärkter Federdruck
KBolzen Kunststoff, normaler Federdruck
Spalten ein-/ausblenden
d1
Form S

Form SS

Form K
d2Länge lw
Federweg
Federdruck in N ≈
normal (Form S / K)
Anfang


Ende

verstärkt (Form SS)
Anfang


Ende
Artikel-Nr.
Montagewerkzeug
M 3--112124--GN 611.5-M3
M 4-M 41,5151,54,516--GN 611.5-M4
M 5M 5M 52,4182,36191140GN 611.5-M5
M 6M 6M 62,7202,56191543GN 611.5-M6
M 8M 8M 83,522310392075GN 611.5-M8
M 10M 10M 10422310392075GN 611.5-M10
M 12M 12M 126284125345120GN 611.5-M12
M 16M 16M 167,53254510064160GN 611.5-M16
M 20M 20-104075212575195GN 611.5-M20
M 24M 24-1252107017075245GN 611.5-M24

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde (Form S) d1
Gewinde (Form SS) d1
Gewinde (Form K) d1
Form



Ausführungen

Gewinde (Form S) d1
Gewinde (Form SS) d1
Gewinde (Form K) d1
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,38 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,64 €
brutto 4,02 €
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
  • 697 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 1618 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 1619 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 616-M3-SGN 616-M4-SGN 616-M4-KGN 616-M5-SGN 616-M5-SSGN 616-M5-KGN 616-M6-SGN 616-M6-SSGN 616-M6-KGN 616-M8-SGN 616-M8-SSGN 616-M8-KGN 616-M10-SGN 616-M10-SSGN 616-M10-KGN 616-M12-SGN 616-M12-SSGN 616-M12-KGN 616-M16-SGN 616-M16-SSGN 616-M16-KGN 616-M20-SGN 616-M20-SSGN 616-M24-SGN 616-M24-SS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern