GN 612.9 Rastriegel Zink-Druckguss, mit Anschraubflansch

Rastriegel GN 612.9: Zink-Druckguss, mit Anschraubflansch

Produktbeschreibung

Rastriegel GN 612.9 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.

Ausführung

Führung
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


Raststift
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Riegel
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

Druckfeder
Edelstahl 1.4310


RoHS

Zubehör

GN 412.2 Positionierbuchsen (Stahl)
GN 412.4 Positionierbuchsen (Edelstahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 612.9 Rastriegel, Zink-Druckguss, mit Anschraubflansch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,05
Bohrung +0,1/+0,05
l2d2h1h2kl1l3l4l5sFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
61016161610,52046103032121232
81016161610,52046103032121232
81218202014,52257123737152158
101016161610,52046103032121232
101218202014,52257123737152158
121218202014,52257123737152158

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Bolzenlänge l2
Außendurchmesser d2
Oberfläche
schwarz
Bolzendurchmesser d1
Bolzenlänge l2
Außendurchmesser d2
Oberfläche
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,54
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,43 €
brutto 8,97 €
Gewicht: 0,057 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
  • 1714 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 1715 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 612.9-6-10-16-SWGN 612.9-6-16-16-SWGN 612.9-8-10-16-SWGN 612.9-8-16-16-SWGN 612.9-8-12-20-SWGN 612.9-8-18-20-SWGN 612.9-10-10-16-SWGN 612.9-10-16-16-SWGN 612.9-10-12-20-SWGN 612.9-10-18-20-SWGN 612.9-12-12-20-SWGN 612.9-12-18-20-SW

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern