GN 612.2 Rastriegel Stahl, mit Anschraubflansch

Rastriegel GN 612.2: Stahl, mit Anschraubflansch
Form: B - mit Kunststoffkappe

Produktbeschreibung

Rastriegel GN 612.2 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.

Ausführung

Führung
Stahl, brüniert


Raststift
Stahl, nitriert


Kappe
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, matt


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


RoHS

Zubehör

GN 412.2 Positionierbuchsen (Stahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 612.2 Rastriegel, Stahl, mit Anschraubflansch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Kunststoffkappe
Bmit Kunststoffkappe
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift 0/-0,05
Bohrung H7
d2d3hkl1l2l3l4sFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
61635162056103242121232
81635162056103242121232
82040202269123752152158
101635162056103242121232
102040202269123752152158
122040202269123752152158

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Außendurchmesser d2
Form


Bolzendurchmesser d1
Außendurchmesser d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
23,19
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,41 €
brutto 27,60 €
Gewicht: 0,086 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
  • 365 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 366 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 612.2-6-16-AGN 612.2-6-16-BGN 612.2-8-16-AGN 612.2-8-16-BGN 612.2-8-20-AGN 612.2-8-20-BGN 612.2-10-16-AGN 612.2-10-16-BGN 612.2-10-20-AGN 612.2-10-20-BGN 612.2-12-20-AGN 612.2-12-20-B

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern