GN 542 Ölschaugläser glasklarer Kunststoff, ohne Gewinde, zum Einpressen

Ölschaugläser GN 542: glasklarer Kunststoff, ohne Gewinde, zum Einpressen
Original design
code: HE.
Form: A - mit Reflektor

Produktbeschreibung

Zur Montage der Ölschaugläser GN 542 ist kein Gewinde erforderlich.

Die Schauöffnung ist zurückgesetzt, dadurch die Sichtfläche geschützt.

Ausführung

Gehäuse
KunststoffNO, Polycarbonat (PC)

  • glasklar
  • hohe mechanische Festigkeit
  • nicht lösungsmittelbeständig
  • nicht alkoholbeständig

Reflektor bei Form A
Aluminium

  • weiß lackiert
  • Ölstandsmarke rot

O-Ring
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 542 Ölschaugläser, glasklarer Kunststoff, ohne Gewinde, zum Einpressen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Reflektor
Bohne Reflektor
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H11
Bohrungs-Ø
d3b
min.
l1l2
9171856,53
122021683
17262867,53,5
203032784
253538894
2840439104,5
3245479115,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

d1
Einpressdurchmesser d2
Form


Werkstoff

d1
Einpressdurchmesser d2
Form


Montagehinweis

Ölschauglas von Hand andrücken, dann, eventuell mit Hilfe einer Zwischenlage z. B. Holz, vollends mit dem Hammer einschlagen. Die Bohrung sollte mit einer 45°-Senkung versehen, der O-Ring leicht eingefettet sein.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,63 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,50 €
brutto 3,13 €
ELESA Code: 11401
Beschreibung: HE.17
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261089
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
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 107 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 482 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 857 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 858 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 542-NO-9-17-AGN 542-NO-9-17-BGN 542-NO-12-20-AGN 542-NO-12-20-BGN 542-NO-17-26-AGN 542-NO-17-26-BGN 542-NO-20-30-AGN 542-NO-20-30-BGN 542-NO-25-35-AGN 542-NO-25-35-BGN 542-NO-28-40-AGN 542-NO-28-40-BGN 542-NO-32-45-AGN 542-NO-32-45-B

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern