GN 522.8 Speichenhandräder für Stellungsanzeiger GN 000.8 / GN 000.3, Kunststoff

Speichenhandräder GN 522.8: für Stellungsanzeiger GN 000.8 / GN 000.3, Kunststoff
Original design
code: VRTP.-GXX2/VRTP.-GXX+I
Form: A - ohne Griff

Produktbeschreibung

Handräder GN 522.8 entsprechen Speichenhandrädern GN 522; sie sind jedoch mit einem Gehäuse zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3 versehen und haben zur Befestigung auf der Welle serienmäßig eine Druckschraube.

Bei großen Verstellmomenten kann die Bohrung zusätzlich mit einer Nabennut versehen werden.

Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen ist bei diesen Handrädern verwirklicht.

Ausführung

Radkörper
Kunststoff, Polypropylen (PP)

  • verstärkt, schlagfest
  • Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
  • schwarz, matt

Nabenbuchse
Stahl, brüniert


Gewindebuchse
Messing


Gehäuse für Stellungsanzeiger
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Drehbarer Zylindergriff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt
  • Achsteil Stahl, verzinkt

Gewindestifte
Edelstahl


RoHS

Zubehör

GN 000.8 Stellungsanzeiger (Pendelsystem, analoge Anzeige)
GN 000.3 Stellungsanzeiger (Pendelsystem, digital / analoge Anzeige)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 522.8 Speichenhandräder, Kunststoff, für Stellungsanzeiger GN 000.8 / GN 000.3 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9

Form

Aohne Griff
Dmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
d3d4d5bl1l2l3l4rØ
Zylindergriff
für Stellungsanzeiger
GN 000.8
Größe

GN 000.3
Größe
16014264076252751128065246060
20016305076283461128084246060
250203558763238701290105256060

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrungsdurchmesser d2
Form


Außendurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrungsdurchmesser d2
Form


Montagefolge

  1. Handrad auf Spindel montieren und mit Druckschraube befestigen.

  2. Spindel in Ausgangsstellung (0-Stellung) drehen.

  3. Stellungsanzeiger „von Hand“, d. h. in nichtmontiertem Zustand in 0-Stellung bringen.

  4. Stellungsanzeiger in Handrad einbauen und mit Druckschraube sichern. Nicht unnötig stark anziehen, um eine Verformung des Gehäuses zu vermeiden!

  5. Durch Drehen des Handrades prüfen, ob Ausgangsstellung der Spindel und 0-Stellung der beiden Zeiger (Stellungsanzeiger GN 000.8 (Pendelsystem, analoge Anzeige)) bzw. Zeiger und Zählwerk (Stellungsanzeiger GN 000.3 (Pendelsystem, digitale / analoge Anzeige)) übereinstimmen.
    Gegebenenfalls Druckschraube lösen und Stellungsanzeiger nachjustieren.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
39,44
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,49 €
brutto 46,93 €
ELESA Code: CE.33111-R
Beschreibung: VRTP.160-GXX2-A14
Gewicht: 0,340 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
  • 5 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 16 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 17 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 522.8-160-B14-AGN 522.8-160-B14-DGN 522.8-160-K14-AGN 522.8-160-K14-DGN 522.8-200-B16-AGN 522.8-200-B16-DGN 522.8-200-K16-AGN 522.8-200-K16-DGN 522.8-250-B20-AGN 522.8-250-B20-DGN 522.8-250-K20-AGN 522.8-250-K20-D

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern