GN 509.7 Kugelrollen Gehäuse Stahl, mit Feder

Kugelrollen GN 509.7: Gehäuse Stahl, mit Feder
Werkstoff Gehäuse: S - Stahl
Werkstoff Laufkugel: BL - Stahl

Produktbeschreibung

Kugelrollen GN 509.7 werden z. B. im Maschinen- und Vorrichtungsbau eingesetzt, um schwere Lasten in jede beliebige Richtung ohne großen Kraftaufwand zu bewegen. Die Federung sorgt dafür, dass sich die Last gleichmäßig auf mehrere Kugelrollen verteilt. Dies ist dann erforderlich, wenn Lastschwerpunkte asymmetrisch angeordnet oder Auflageflächen uneben sind. Die Wälzlagerung der Kugel sorgt für eine zuverlässige Funktion und eine lange Lebensdauer.

Die Kugelrollen werden von oben in eine entsprechende Aufnahmebohrung eingesteckt und halten dort aufgrund ihrer Schwerkraft. Die Traglast wird über den Gehäusebund eingeleitet.

Ausführung

Gehäuse
StahlS, gedreht

  • brüniert / verzinkt
  • nicht demontierbar

Laufkugel

  • StahlBL, blank
  • EdelstahlNI 1.4034

Feder
Stahl
gehärtet, geschliffen


Tragkugeln

  • Stahl, blank bei Laufkugel BL
  • Edelstahl 1.4034 bei Laufkugel NI

Staubschutz
Filz


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 509.7 Kugelrollen, Gehäuse Stahl, mit Feder Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Größed1
Kugel
d2 ±0,1d3h1h2 ±0,3h3w
Hub
Tragzahl C in N
Dynamisch

Statisch
2222,2395039,418,6144,6750800
3030,148,56245,524,517,5713502400

Artikelauswahl und -konfiguration

Größe
Werkstoff Gehäuse

Werkstoff Laufkugel


Größe
Werkstoff Gehäuse

Werkstoff Laufkugel


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
49,85
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 9,47 €
brutto 59,32 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,360 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84829900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 509.7-22-SBLGN 509.7-22-SNIGN 509.7-30-SBLGN 509.7-30-SNI

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern