GN 481 Kantengriffe Griffprofil Aluminium, Endstücke Zink-Druckguss

Kantengriffe GN 481: Griffprofil Aluminium, Endstücke Zink-Druckguss
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Kantengriffe GN 481 sind besonders kompakt und werden z. B. seitlich an Monitorgehäusen als Griffelement oder generell zum Schutz an Gehäusekanten eingesetzt.

Ein Toleranzausgleich von 1 mm je Endstück erleichtert die Montage. Die beiden Endstücke sind mit gewindefurchenden Senkschrauben so am Griffprofil befestigt, dass sie nach einer Längenanpassung des Griffprofils ohne zusätzliche Bearbeitung erneut angeschraubt werden können. Dadurch lässt sich die Gehäuselänge auf jedes gewünschte Maß anpassen.

Ausführung

Griffprofil
Aluminium

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • eloxiert, naturfarbenELEL

Endstücke
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt


Senkschrauben
Stahl

  • gewindefurchend, mit Innensechsrund
  • schwarz, verzinkt

RoHS

Auf Anfrage

  • andere Längen l1
  • andere Oberflächen
Technische Zeichnung ausblenden
GN 481 Kantengriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 -0,5l1a1a2d2h1h2 -0,1l2
301001893234,514,5106
302001893234,514,5206
303001893234,514,5306
304001893234,514,5406
305001893234,514,5506

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Länge l1
Oberfläche
EL
SW
Griffdurchmesser d1
Länge l1
Oberfläche
EL
SW

Montagehinweis

Sketch GN 481 installation

Um die Kantengriffe an die Länge der Gehäusekante anzupassen (Toleranz l1 + 2 mm), erfolgt die Lieferung mit lose auf geschraubten Endstücken.

Die Montage erfolgt dann in zwei Schritten:

  1. Endstücke am Gehäuse festschrauben.
  2. Rohr mit den beiden Senkschrauben axial fixieren.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,77 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,86 €
brutto 11,63 €
inkl. Materialzuschlag: 0,24 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,095 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 49 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 50 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 481-30-100-SWGN 481-30-100-ELGN 481-30-200-SWGN 481-30-200-ELGN 481-30-300-SWGN 481-30-300-ELGN 481-30-400-SWGN 481-30-400-ELGN 481-30-500-SWGN 481-30-500-EL

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern