GN 437.4 Scharniere Zink-Druckguss, mit Rastung

Scharniere GN 437.4: Zink-Druckguss, mit Rastung
Kennziffer: 2 - Haltemoment 1 Nm
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Scharniere GN 437.4 mit Rastung halten Türen und Klappen ohne zusätzliche Mechanik in den vorgegebenen Rastpositionen.

Dies ist besonders bei häufigen Öffnungs- und Schließvorgängen zum Be- und Entladen an Maschinen und Anlagen, aber auch bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten von Vorteil. Ein nicht erwünschtes, selbsttätiges
Schließen bzw. Öffnen wird so verhindert.

Die Form C stellt aufgrund der vorderen Rastposition von ca. -3° außerdem sicher, dass die Tür bzw. Klappe im geschlossenen Zustand leicht an den Rahmen angedrückt wird.

Ausführung

Scharnierflügel
Zink-DruckgussZD
kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Rastelemente / Abdeckkappe

  • Kunststoff, Polyacetal (POM) bei Kennziffer 1 / 2
    Einsatztemperatur bis 80 °C
  • Edelstahl 1.4542 bei Kennziffer 3 / 4

Scharnierstift
Edelstahl 1.4305


Druckfeder

  • Federstahl bei Kennziffer 1 / 2
  • Edelstahl 1.4310 bei Kennziffer 3 / 4

RoHS

Zubehör

GN 2370 Distanzplatten
GN 2372 Gewindeplatten (mit Innengewinde)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 437.4 Scharniere, Zink-Druckguss, mit Rastung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ARastpositionen -90° / 0° / 90° / 180°
CRastpositionen -3° / 117°

Kennziffer

1Haltemoment 0,5 Nm
2Haltemoment 1 Nm
3Haltemoment 2,5 Nm
4Haltemoment 4 Nm
Spalten ein-/ausblenden
l1l2dh1h2h3h4l3m1m2max. Haltemoment in Nm
Toleranz
Kennziffer 1 / 2


Kennziffer 3 / 4
60608,318,57,59,519203636±10 %±20 %

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

l1
l2
Form


Kennziffer




Farbe
silber
schwarz
Werkstoff

l1
l2
Form


Kennziffer




Farbe
silber
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,37 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,49 €
brutto 21,86 €
inkl. Materialzuschlag: 0,26 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,152 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83021000
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
  • 58 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 59 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 437.4-ZD-60-60-A1-SWGN 437.4-ZD-60-60-C1-SWGN 437.4-ZD-60-60-A1-SRGN 437.4-ZD-60-60-C1-SRGN 437.4-ZD-60-60-A2-SWGN 437.4-ZD-60-60-C2-SWGN 437.4-ZD-60-60-A2-SRGN 437.4-ZD-60-60-C2-SRGN 437.4-ZD-60-60-A3-SWGN 437.4-ZD-60-60-C3-SWGN 437.4-ZD-60-60-A3-SRGN 437.4-ZD-60-60-C3-SRGN 437.4-ZD-60-60-A4-SWGN 437.4-ZD-60-60-C4-SWGN 437.4-ZD-60-60-A4-SRGN 437.4-ZD-60-60-C4-SR

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern