GN 437.2 Scharniere Zink-Druckguss, feststellbar

Scharniere GN 437.2: Zink-Druckguss, feststellbar
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Mit Scharnieren GN 437.2 können Türen und Klappen in jeder beliebigen Winkellage festgestellt werden.

Unbetätigt ist der Klemmhebel nicht mit dem Gewinde des Scharnierstiftes verbunden, d. h. er lässt sich frei drehen. Erst durch Niederdrücken des Griffes rasten die Hebelnabe in der Kerbverzahnung ein und in der Folge kann das Scharnier fixiert bzw. geklemmt werden.

Ein versehentliches Lösen der Feststellung ist somit weitgehend ausgeschlossen. Zusätzlich ist gewährleistet, dass der Klemmhebel die Bewegung der Türe oder Klappe nicht behindert.

Soll die Tür bzw. Klappe verstellt werden, muss die Klemmung gelöst werden, bevor das Scharnier in die neue Position geschwenkt werden kann.

Ausführung

Scharnierflügel
Zink-DruckgussZD
kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Führungshülse
Kunststoff, Polyacetal (POM)

  • Einsatztemperatur bis 80 °C
  • schwarz

Verstellbare Klemmhebel

  • Griff
    Zink-Druckguss
    kunststoffbeschichtet
    • schwarz, RAL 9005, strukturmatt bei SW
    • silber, RAL 9006, strukturmatt bei SR
  • Einsatz / Halteschraube
    Stahl verzinkt, blau passiviert

RoHS

Zubehör

GN 2370 Distanzplatten
GN 2372 Gewindeplatten (mit Innengewinde)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 437.2 Scharniere, Zink-Druckguss, feststellbar Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

A2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Spalten ein-/ausblenden
l1l2dh1h2h3h4h5 ≈l3l4m1m2
60608,318,57,59,5193520453636

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

l1
l2
Form

Farbe
silber
schwarz
Werkstoff

l1
l2
Form

Farbe
silber
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,59 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,34 €
brutto 20,93 €
inkl. Materialzuschlag: 0,27 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,191 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83021000
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
  • 103 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 104 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 437.2-ZD-60-60-A-SWGN 437.2-ZD-60-60-A-SR

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern