GN 151.2 Scharniere Kunststoff, feststellbar

Scharniere GN 151.2: Kunststoff, feststellbar
Original design
code: CFA-ERS

Produktbeschreibung

Mit Scharnieren GN 151.2 können Türen, Klappen etc. in jeder Lage fest positioniert werden.

Unbetätigt ist der Klemmhebel nicht mit dem Gewinde des Scharnierstiftes verbunden, d.h. er lässt sich leichtgängig drehen.

Erst durch Niederdrücken (PUSH) des Griffes rasten in der Hebelnabe zwei Kerbverzahnungen ein und in der Folge kann fixiert bzw. die Reibung eingestellt werden.

Damit ist ein versehentliches, unbdedachtes Lösen weitgehend ausgeschlossen. Zusätzlich ist gewährleistet, dass der Hebelarm die Drehbewegung nie behindert.

Ausführung

Scharnierflügel
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur -20 °C bis +80 °C
  • schwarz, matt

Scharnierstift
Stahl, brüniert


Sicherheits-Klemmhebel

  • Griffkörper
    Kunststoff, Polyamid (PA)
    • glasfaserverstärkt
    • schwarzgrau, RAL 7021, matt
  • Einsatz
    Kunststoff, Polyamid (PA)
    • glasfaserverstärkt
    • schwarz
    • Gewindebuchse / Halteschraube
      Stahl, brüniert

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 151.2 Scharniere, Kunststoff, feststellbar Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

C2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Spalten ein-/ausblenden
l1
Nennmaß

Istmaß
l2
Nennmaß

Istmaß
d1d2h1h2h3h4h5l3l4m1 ±0,25m2 ±0,25
48484949,55,54191113362644173130
646465656,552313,515363044244040
9897,59896,510,583520,5234846633562,559,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite l1
Breite l2
Form

Breite l1
Breite l2
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,47 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,61 €
brutto 10,08 €
ELESA Code: 422134
Beschreibung: CFA.49 SH-5-ERS
Gewicht: 0,043 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
  • 693 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 941 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 1193 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 1194 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 151.2-48-49-CGN 151.2-64-65-CGN 151.2-98-98-C

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern