GN 414 Rastbolzen Stahl, mit Entriegelungssperre, Entriegelung über Druckknopf

Rastbolzen GN 414: Stahl, mit Entriegelungssperre, Entriegelung über Druckknopf
Werkstoff: ST - Stahl
Form: A - ohne Kontermutter

Produktbeschreibung

Rastbolzen GN 414 mit Entriegelungssperre werden eingesetzt, wenn ein versehentliches, unbedachtes Einziehen des Raststiftes verhindert werden soll. Der vorstehende Raststift kann zum Einziehen, nur durch axiales Drücken des roten Druckknopfes, entriegelt werden.

Die Verriegelung erfolgt in der vorderen Endstellung, d. h. bei vorstehendem Raststift selbsttätig durch die komplett im Bedienknopf untergebrachte und dadurch gegen Funktionsstörungen geschützte Verriegelungsmechanik. Die angegebene axiale Belastbarkeit bezieht sich auf die Verriegelungskraft des Bolzens gegen unbeabsichtigtes Betätigen, die nicht überschritten werden darf.

Ausführung

Führung
Stahl
brüniert


Raststift
Stahl
brüniert
Kuppe gehärtet


Knopf
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarzgrau, RAL 7021, matt
  • Einsatztemperatur bis 80 °C
  • nicht demontierbar

Druckknopf
Kunststoff, Polyacetal (POM)
rot, RAL 3000, matt


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


Kontermutter ISO 8675
Stahl, brüniert


RoHS

Zubehör

GN 609.5 Distanzringe (zur Begrenzung der Einschraublänge)
GN 909 Niedrige Sechskantmuttern (Stahl)
GN 412.2 Positionierbuchsen (Stahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 414 Rastbolzen, Stahl, mit Entriegelungssperre, Entriegelung über Druckknopf Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Kontermutter
AKmit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,04
Führung H7
l1
min.
d2d3el2l3l4swFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
Axiale
Belastbar-
keit in N
66M 12 x 1,52821,956226196,519120
69M 12 x 1,52821,95622619625120
88M 16 x 1,52821,962268198,526120
812M 16 x 1,52821,962268198,528120
1012M 16 x 1,52821,962268199,538120

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Rastweg l1
Form


Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Rastweg l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,01
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,28 €
brutto 14,29 €
Gewicht: 0,043 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
  • Bitte Lieferzeit anfragen
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
GN 414-6-6-AGN 414-6-6-AKGN 414-6-9-AGN 414-6-9-AKGN 414-8-8-AGN 414-8-8-AKGN 414-8-12-AGN 414-8-12-AKGN 414-10-12-AGN 414-10-12-AK

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern