GN 412.2 Positionierbuchsen Stahl, für Rastbolzen / Rastriegel mit Bund

Positionierbuchsen GN 412.2: Stahl, für Rastbolzen / Rastriegel mit Bund

Produktbeschreibung

Positionierbuchsen GN 412.2 werden insbesondere in Verbindung mit Rastbolzen / Rastriegeln eingesetzt.

Die Gewinde sind abgestimmt auf Haltestücke GN 412.1 und GN 612.1

Ausführung

Stahl

  • gehärtet
  • brüniert

RoHS

Zubehör

GN 412.1 Haltestücke (Zink-Druckguss)
GN 612.1 Haltestücke (Stahl)
GN 909 Niedrige Sechskantmuttern (Stahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 412.2 Positionierbuchsen, Stahl, für Rastbolzen / Rastriegel mit Bund Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2 +0,1
Bohrung
d3 -0,05l1 -0,2l2sw
M 12 x 1,5B 4,212101313
M 12 x 1,5B 5,212101313
M 12 x 1,5B 6,212101313
M 16 x 1,5B 8,216121517
M 16 x 1,5B 10,216121517
M 16 x 1,5B 12,216121517

Artikelauswahl und -konfiguration

Aufnahmegewinde d1
Innendurchmesser d2
Aufnahmegewinde d1
Innendurchmesser d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,76 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,52 €
brutto 3,28 €
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
  • 256 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 257 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 412.2-M12x1,5-B4,2GN 412.2-M12x1,5-B5,2GN 412.2-M12x1,5-B6,2GN 412.2-M16x1,5-B8,2GN 412.2-M16x1,5-B10,2GN 412.2-M16x1,5-B12,2

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern