GN 346 Gelenkdruckstücke Stahl

Gelenkdruckstücke GN 346: Stahl

Produktbeschreibung

Gelenkdruckstücke GN 346 werden vorwiegend zur Übertragung von Spannungskräften verwendet. Sie passen sich an unebene oder nicht parallele Flächen an.

Die groß dimensionierte und sphärisch gelagerte Gelenkkugel gestaltet die Aufnahme von hohen Spannkräften. Die Belastbarkeit wurden durch eine Versuchsreihe mit einer begrenzten Anzahl von Gelenkdruckstücken ermittelt, wobei das Teil durch eine senkrecht zum Druckstück wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde.

Bei den in der Tabelle angegebenen Werten ist eine bleibende Verformung der Kugel mit Sicherheit ausgeschlossen.

Gelenkdruckstücke GN 346 können auch als Gelenkfüße mit kleinem Fuß-Durchmesser eingesetzt werden.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5
  • verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 346 Gelenkdruckstücke, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1 ≈l2t
min.
swStatische Belastbarkeit in kN
(Hinweis beachten)
16M 81979125
20M 1022811157,5
24M 122510121710
30M 163413162415

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Gewinde d2
Außendurchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,89 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,93 €
brutto 5,82 €
Gewicht: 0,018 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
  • 625 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 626 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 346-16-M8GN 346-20-M10GN 346-24-M12GN 346-30-M16

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern