GN 3440.1 Gelenkkugeln für Fußteller GN 3441, Kunststoff

Gelenkkugeln GN 3440.1: für Fußteller GN 3441, Kunststoff
Original design SJF

Produktbeschreibung

Gelenkkugeln GN 3440.1 werden aus Kunststoff hergestellt und sind dadurch leicht, korrosionsbeständig und elektrisch isolierend. Sie werden mit Fußtellern GN 3441 zum Aufstellen und Nivellieren von Maschinen, Geräten oder Vorrichtungen verwendet.

Das Innengewinde kann direkt zur platzsparenden Befestigung verwendet werden oder nimmt anwendungsspezifische Gewindezapfen z. B. von Abstandshaltern oder Gewindespindeln auf. Die Krafteinleitung muss über die Planfläche des Außensechskants erfolgen.

Ausführung

KunststoffPA, Polyamid (PA-HP)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
  • schwarz, matt

RoHS

Zubehör

GN 3441 Fußteller (Kunststoff)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 3440.1 Gelenkkugeln, für Fußteller GN 3441, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge lswtMaximales Anzugsmoment
in kN
14M 62116104
14M 82116106
24M 1036241610
24M 1236241612

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

Durchmesser d1
Gewinde d2
Werkstoff

Durchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,12 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,21 €
brutto 1,33 €
ELESA Code: 300011
Beschreibung: SJF-14-M6
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
  • 131 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 187 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 243 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 244 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 3440.1-PA-14-M6GN 3440.1-PA-14-M8GN 3440.1-PA-24-M10GN 3440.1-PA-24-M12

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern