GN 343.9 Gelenkfüße Kunststoff, mit Innengewinde

Gelenkfüße GN 343.9: Kunststoff, mit Innengewinde
Original design LS.A+SJF / LS.A-AS+SJF
Form: A - ohne Gummiauflage

Produktbeschreibung

Gelenkfüße GN 343.9 werden aus Kunststoff hergestellt und sind dadurch leicht, korrosionsbeständig und elektrisch isolierend. Sie werden zum Aufstellen und Nivellieren von Maschinen, Geräten oder Vorrichtungen
verwendet. Das Innengewinde kann direkt zur platzsparenden Befestigung verwendet werden oder nimmt anwendungsspezifische Gewindezapfen z. B. von Abstandshaltern oder Gewindespindeln auf.

Die Geometrie des Fußtellers verteilt die Last auf einen großen Bereich und bewirkt in Kombination mit dem hochwertigen Kunststoff eine hohe statische Belastbarkeit. Die Gelenkfüße werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur Verformung bzw. zum Bauteilversagen kommen kann. Die Krafteinleitung muss über die Planfläche des Außensechskants erfolgen.

Ausführung

Fußteller
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Gelenkkugel
Kunststoff, Polyamid (PA-HP)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Gummiauflage bei Form AG
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Härte 70 Shore A, schwarz


Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 343.9 Gelenkfüße, Kunststoff, mit Innengewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Gummiauflage
AGmit Gummiauflage
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l2l3swtKugel-ØMaximales Anzugsmoment in kNStatische Belastbarkeit in kN
(Hinweise beachten)
25M 6251216101443,1
25M 8251216101463,7
32M 6261516101445
32M 8261516101466
40M 625,51716101445,6
40M 825,51716101466,8
50M 6281916101444,6
50M 8281916101465,6
60M 6352416101445,8
60M 8352416101466,9
60M 1044242416241010,5
60M 1244242416241210,7

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Gewinde d2
Form


Ausführungen

Durchmesser d1
Gewinde d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,57
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,68 €
brutto 4,25 €
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
  • 22 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 23 Stück bitten wir um kurze Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 343.9-25-M6-AGN 343.9-25-M6-AGGN 343.9-25-M8-AGN 343.9-25-M8-AGGN 343.9-32-M6-AGN 343.9-32-M6-AGGN 343.9-32-M8-AGN 343.9-32-M8-AGGN 343.9-40-M6-AGN 343.9-40-M6-AGGN 343.9-40-M8-AGN 343.9-40-M8-AGGN 343.9-50-M6-AGN 343.9-50-M6-AGGN 343.9-50-M8-AGN 343.9-50-M8-AGGN 343.9-60-M6-AGN 343.9-60-M6-AGGN 343.9-60-M8-AGN 343.9-60-M8-AGGN 343.9-60-M10-AGN 343.9-60-M10-AGGN 343.9-60-M12-AGN 343.9-60-M12-AG

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern